Grunnleggende informasjon rundt kvalitetskontroller for rekkeklemmer Har du spørsmål rundt den angitte grunnleggende informasjonen om kvalitetstester for rekkeklemmer? Ikke noe problem. Skriv til oss, vi hjelper deg gjerne videre!
Grunnleggende informasjon Grunnleggende informasjon om kvalitetskontroller
For at kvaliteten i produktene våre prinsipielt skal kunne sikres, legger vi hos Phoenix Contact meget stor vekt på kvalitet på samtlige produksjonsområder. Særdeles viktige faktorer for kvalitetssikring er laboratoriene våre, som følger produktene gjennom hele produksjonsprosessen. Av denne grunn står laboratoriene våre alltid i fokus ved de fortløpende optimaliseringene, og har mange forskjellige godkjenninger og sertifiseringer.
På denne siden finner du forskjellige standarder rundt temaet grunnleggende informasjon. For at du skal få en bedre og rask oversikt, er de standardene og godkjenningene som er angitt på denne siden, oppført nedenfor:
Godkjenning laboratorium CE
Utviklingslaboratoriene til Phoenix Contact er, av uavhengige godkjenningsinstanser, godkjent for gjennomføring av miljø- og elektromekaniske tester etter forskjellige miljø- og produktstandarder. Testrapportene fra disse laboratoriene mottar internasjonal anerkjennelse, f.eks. hos kunder, sertifiseringsinstanser og myndigheter.
| Standard / interne metoder / versjoner | Tittel på standard eller intern metode (angi ev. avvik eller modifiseringer fra standardmetode) | |
|---|---|---|
| Fagområde | ||
| Elektroteknikk | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Lavspenningskoblingsutstyr – del 1: Generelle spesifikasjoner |
| Elektroteknikk | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Lavspenningskoblingsutstyr del 7-1: Hjelpeanordninger – Rekkeklemmer for kobberledere |
| Elektroteknikk | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lavspenningskoblingsutstyr del 7-2: Hjelpeanordninger –Jordingsrekkeklemmer for kobberledere |
| Elektroteknikk | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lavspenningskoblingsutstyr del 7-3: Hjelpeanordninger – Sikkerhetskrav for sikringsklemmer |
Godkjenning laboratorium UL (1059)
Utviklingslaboratoriene hos Phoenix Contact er angitt av UL LLC som produsentlaboratorier. Dermed er de akkreditert for gjennomføring av anerkjente UL-tester innenfor rammen av deltakelse på Client-Test-Data-programmet. Bedriftens egne testresultater benyttes og anerkjennes dermed for sertifiseringsprosedyrer.
CENELEC-Certification-Agreement(CCA)-protokoll
Testresultatenes dokumentasjon er resultatet av tester på testobjekter for innlevert produkt. For gjensidig anerkjennelse gjennom de forskjellige myndighetene og organisasjonene på europeisk nivå, må dokumentasjonen utformes i overensstemmelse med bestemmelsene i de forskjellige standardene gjennom et godkjent institutt. Utgangspunktet for rekkeklemmene er IEC 60947-7-1/-2/-3. Den 11.9.1973 vedtok CENELEC en CENELEC Certification Agreement (CCA), som ble revidert sist den 29.3.1983 og som gjelder i dag i denne versjonen. I denne Agreement dokumenteres testresultatene i en standardisert protokoll (CCA-protokoll), som igjen kan innleveres som dokumentasjon for å oppnå forskjellige godkjenninger og nasjonale samsvarsmerkinger. Phoenix Contact bruker CCA-protokollen innenfor rammen av produktgodkjenninger og sertifiseringer.
IECEE (CB Scheme)
Produserende elektrotekniske produkter fører til introduksjon av mange forskjellige tester, på markedet. Disse testene utføres og dokumenteres av sertifiserte laboratorier. Ved mange av godkjenningene og frigivelsene benyttes det globalt gyldige standarder og tester. CB Scheme (CB = Certified Body) er et internasjonalt program som ble tilveiebrakt av IECEE. Innenfor dette programmet plikter alle laboratorier og sertifiseringsorganisasjoner som deltar, å gjensidig anerkjenne resultatene fra testene og kontrollene, og da globalt. Dermed gir programmet samtlige produsenter som deltar, muligheten til å motta flere nasjonale sertifikater og godkjenninger i en avtalt metode, for produktene sine. Dokumentasjonen foretas i en testprotokoll (TRF) i samsvar med CB-Scheme med utgangspunkt i de relevante testene, med en enkel "bestått, ikke bestått", eller enkeltverdier. Utviklingslaboratoriene fra Phoenix Contact er tilsvarende sertifisert.
Testsekvens (IEC 60947-7-1/-2/-3)
Rekkeklemmestandard IEC 60947-7-1/-2/-3 beskriver kontrollene på rekkeklemmer for kobberledere. Kontrollene brukes for å sikre mekaniske (§8.3), elektriske (§8.4) og termiske (§8.5) egenskaper. Samtlige tester foretas som enkelttester på nyskapende rekkeklemmer. Kun bøye- og strekkprøven foregår i direkte sammenheng. Aldringstest foretas kun ved tilkoblingspunkter uten skruer. Standarden er inndelt som følger:
- Gjennomgangsklemmer
- Jordingsrekkeklemmer
- Sikringsklemmer
Jordingsrekkeklemmer kontrolleres tre ganger etter hverandre med hensyn til korttidsstrømsikkerhet.
| Tema | Kategori | |
|---|---|---|
| Kapittel | ||
| 8.3.2 | Godt rekkeklemmefeste | Mekaniske tester |
| 8.3.3.1 | Mekanisk fasthet (kobling) | Mekaniske tester |
| 8.3.3.2 | Bøyetest fleksjonstest | Mekaniske tester |
| 8.3.3.3 | Lederuttrekkstest | Mekaniske tester |
| 8.3.3.4/5 | Tilkoblingskapasitet | Mekaniske tester |
| 8.4.2.2 | Luftavstander | Elektriske tester |
| 8.4.2.3 | Krypavstander | Elektriske tester |
| 8.4.3 | Støt- og vekselspenningstest for høyeste spenning som isolasjonen kan motstå | Elektriske tester |
| 8.4.4 | Spenningsfalltest | Elektriske tester |
| 8.4.5 | Oppvarmingstest | Elektriske tester |
| 8.4.6 | Korttidsstrømsikkerhet | Elektriske tester |
| 8.4.7 | Aldringstest | Elektriske tester |
| 8.5 | Nåleflammetest | Materialtester |
Testsekvens (UL 1059)
UL 1059 skiller mellom rekkeklemmer etter bruk (Use-Group) og nominell spenning.
• Part I - opptil 600 V
• Part II - 601 V til 1500 V
• Part III - fjærkraftrekkeklemmer
• Part IV - IDC- eller Piercing-rekkeklemmer
• Part V - jordingsrekkeklemmer
Testoppsettet for rekkeklemmer er beskrevet i UL 486A-486B. Fjærkraftklemmer samt IDC- eller Piercing-kontakter må bestå en utvidet oppvarmingstest (30 dager), direkte etterfulgt av en vekselspenningstest for høyeste spenning som isolasjonen kan motstå. For disse gjelder også en utvidet syklisk strømoppvarmingstest med 150 % av nominell strøm (aldring). Ellers kreves også følgende: Jordingsrekkeklemmer må etablere kontakt på monteringsskinnen uten korrosjon. De skal utelukkende kunne demonteres med verktøy. En grønn-gul merking er obligatorisk. Videre gjelder spesielle vedier for spenningsfall og korttidsstrømsikkerhet.
| Tema | |
|---|---|
| Kapittel | |
| 11 | Oppvarmingstest |
| 12 | Vekselspenningstest for høyeste spenning som isolasjonen kan motstå |
| 13 | Koblingstest bøyd malje |
| 14 | Kabelsko-uttrekkstest |
| 15 | Mekanisk fasthet (gjenkobling) |
| 16 | Kunststoff-varme-deformasjonstest |
| 17 | Tilkoblingskapasitet |
Testsekvens etter UL 486A-486B
| Tema | |
|---|---|
| Kapittel | |
| 7.1 | Generelle krav |
| 7.2 | Syklisk strømoppvarming |
| 7.3 | Statisk strømoppvarming |
| 7.4 | Lederuttrekks- og bøyetest |
| 7.5 | Støt- og vekselspenningstest for høyeste spenning som isolasjonen kan motstå |
| 7.6 | Lederuttrekkstest |
| 7.7 | Falltest (høyde 914 mm) |
| 7.8 | Isolasjonstest kombinert med falltest |
| 7.9 | Bøyetest for bevegelige rekkeklemmedeler |
| 7.10 | Kuldekobling (kun for Canada) |
| 7.11 | Fuktighetsopptak |
| 7.12/7.13 | Spenningsbrudd-korrosjonstest |
Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)
Produktutviklingsprosessen i Phoenix Contact-gruppen ferdigstilles med laboratorietester og en produktfrigivelse. Frigivelsen følger når produktet har gått igjennom og bestått alle relevante tester. Testene beskrives i kravspesifikasjonen og i den tekniske spesifikasjonen med utgangspunkt i produktet, og dokumenteres i en testplan. Våre godkjente laboratorier står som ansvarlige for testen. I europeisk kontekst testes for eksempel rekkeklemmer i henhold til lavspenningsdirektiv 2014/35/EU og IEC 60947-7-1/-2/-3. UL-konteksten i henhold til UL 1059 og NEC 508. Disse testresultatene dokumenteres i fullt omfang i en Type Test Report. Selve rapporten inneholder omfattende informasjon om laboratoriet som utfører testen, utstyret som benyttes for testen, og testresultatene. Derfor håndteres Type Test Reports alltid med en bestemt sensitivitet, da informasjonen klassifiseres som fortrolig. Med utgangspunkt i Type Test Report kan utstrakte godkjenninger søkes. Type Test Report gjelder som rettslig bindende bekreftelse på produktegenskapene. Phoenix Contact benytter Type Test Reports for rettslig sikring av produktegenskaper og for produktfrigivelse.