Systemkabling til styringer

Industriegnet kabling

Effektiv installering

Du kan nå koble komponentene til ditt automatiseringssystem raskt, oversiktlig og feilfritt.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Kontrollerspesifikk systemkabling
    Systemkabling

    VARIOFACE-systemkablingen kobler feltnivået til kontrolleren – enkelt og feilfritt takket være pluggbare forbindelser.

  • Kundetilpassede produkter
    Kundetilpassede løsninger

    Våre individuelle løsninger er nøyaktig tilpasset kravene i de forskjellige applikasjonene.

  • Potensialfordelere
    Potensialfordelere

    Potensialfordelere er konstruert for bruk opp til 250 V / 30 A og er dermed allsidige. De finnes med skru- og fjærkrafttilkobling.

Søk i Systemkabling til styringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Dagens maskiner og anlegg blir stadig mer komplekse. Det fører til at også de enkelte komponentene i automatiseringssystemene blir mer og mer omfattende. Produktspekteret fra Phoenix Contact gir kompakte løsninger som åpner for en enkel planlegging, montering og idriftsettelse. Dermed sparer du mye tid og reduserer kostnadene betraktelig.

Dine fordeler

  • Fleksible tilkoblinger: Skru-, fjærkraft- og push-in-tilkoblingsteknikk
  • Monteringsvennlige takket være pluggbare komponenter
  • Raske og feilfrie grunnet prefabrikkerte systemkabler
  • Allsidige takket være komponenter som kan benyttes universelt

Produktsortimentet

Produktspekter systemkabling  

Oversikt over komponentene

Behovene ved nettopp din type bruk er avgjørende for hvilke komponenter som kan benyttes fra produktspekteret.

Den styringsspesifikke systemkablingen er et moderne kablingskonsept der frontadapter, systemkabler og moduler er spesielt tilpasset hverandre.

I motsetning til dette er universelle moduler uavhengig av styringen og spesielt godt egnet dersom automatikkskapet inneholder automatiseringskomponenter med pluggforbindere med et høyt antall poler. Karakteristisk for disse modulene er 1:1-forbindelsen. Modulene åpner for en ordnet tilkobling av feltsignalene i skru-, fjærkraft- eller push-in-teknikk.

For å dele opp styre- eller driftsspenningen kan det benyttes potensialfordelere, som finnes i flere varianter. Det høye antallet potensialnivåer samt tilkoblingsklemmer åpner for fleksibel bruk.

De universelle kablene forbinder styre- og signalnivået både raskt og feilfritt.

Individuelle applikasjonskrav kan omsettes i praksis med kundetilpassede produkter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk