FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907381
VARIOFACE-frontadapter med skrutilkobling, for digitale 35 mm komponentgrupper i SIMATIC® S7-1500, 4x 8 eller 2x 8 kanaler kan tilkobles.
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 50 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets) | ≤ 1 A |
Strøm (Sumstrøm per byte) | ≤ 3 A (ved forsyning fra modulsiden) |
Strøm (Sumstrøm) | ≤ 12 A (ved forsyning via frontadapteren) |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 4 |
Poltall | 14 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 14 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 29,8 mm |
Høyde | 130,4 mm |
Dybde | 46 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 61131-2 |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2907381 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK231S |
Katalogside | Side 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256511 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 108,77 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 108,77 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo