UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivmodul
2979472
El-nr.: 4502759

VARIOFACE-utgangsmodul, med 32 minireleer, hhv. 1 N/O, plugget, for 24 V DC (inkl. relé)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Minimale byggbredder på kun 55 mm (8 kanaler) hhv. 202 mm (32 kanaler)
Universell bruk fra 1 mA til 3 A varig strøm ved hjelp av tolagskontakt med hardforgylning
Lysdiodestatusindikator for forsyningsspenning pr. signalbane
Friløps- og polaritetsbeskyttelsesdiode pr. signalbane
Pluggbare miniatyrreleer med henholdsvis én N/O