UL Listed
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1 m
| Produkttype | Systemkabel |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets, 50 °C) | ≤ 1 A (i utrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (per krets, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i utrullet tilstand, se derating) |
| Kontroller som støttes: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Kontroller som støttes: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Kontroller som støttes: SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Kontroller som støttes: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Kontroller som støttes: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Kontroller som støttes: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Ledningslengde | 1 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltall | 50 |
| Skjermet | nei |
| Ledertype | Prefabrikkert, halogenfri rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 50x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | halogenfri (type 2) |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 86 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 161 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
| Halogenfri | ja |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
| VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
| IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
| Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
| Kabelutførelse | Kabel til en modul |
| Fargekode: Enkeltleder | |
| svart | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rød | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| oransje | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| grønn | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| fiolett | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| hvit | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| hvit-svart | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| hvit-brun | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| hvit-rød | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| hvit-oransje | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| hvit-gul | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| hvit-grønn | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| hvit-blå | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| hvit-fiolett | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| hvit-grå | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| brun-svart | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| brun-rød | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| brun-oransje | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| brun-grønn | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| brun-fiolett | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| brun-hvit | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| grønn-svart | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| grønn-brun | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| grønn-rød | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| grønn-oransje | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| grønn-blå | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| grønn-fiolett | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| grønn-grå | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| grønn-hvit | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| gul-svart | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| gul-rød | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| gul-oransje | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| gul-fiolett | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| gul-hvit | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| grå-svart | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| grå-rød | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| grå-oransje | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| grå-gul | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| grå-grønn | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Tilkobling 1 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 50 |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Tilkobling 2 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 50 |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Informasjon om material | På dette produktet er utelukkende ledningen halogenfri. |
| Artikkelnummer | 2314147 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2217 |
| GTIN | 4046356099707 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 175,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 169,7 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |