Kontrollerspesifikk systemkabling

Kontrollerspesifikk systemkabling

Rask, pålitelig og feilfri kabling

VARIOFACE-systemkabling forbinder kontrolleren med felten – enkelt og feilfritt.

Tilbake til Systemkabling til styringer

Kategorier

  • Produktliste frontadaptere
    Frontadaptere til styringer

    Det finnes frontadaptere til forskjellige styringer. De implementeres via systemkabel.

  • Produktliste kabler
    Systemkabler til styringer

    Systemkabler for forbindelsen mellom styring og tilkoblingsmodul. De finnes i forskjellige lengder.

Søk i Kontrollerspesifikk systemkabling

Vis alle produktene i denne kategorien

VARIOFACE-systemkabling er et oppkoblingskonsept som er spesielt utviklet for tilkobling til I/O-moduler i forskjellig automatiseringsutstyr. I stedet for vanlig, omstendelig enkeltkabling som lett er utsatt for feil, benyttes det her pluggbare komponenter. Du profiterer dermed av en rask, oversiktlig og feilfri kabling.

Dine fordeler

  • Allsidig på alle måter: Mange forskjellige funksjoner, som relé, solid-state-relé og gjennomgangsforbindelse
  • Individuell konstruksjon ved hjelp av tilkoblingsmoduler i 1-, 2- eller 3-ledertilkoblingsteknikk
  • Fleksibel – koble til med skru-, fjærkraft- eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • Rask, feilfri og enhetlig kabelføring takket være forkonfigurerte systemkabler
  • Enkel planlegging med prosjekteringskryssliste eller online-selektor
  • Systemkabling er en del av COMPLETE line-systemet

Oversikt over systemet

Systemkomponentene  

VARIOFACE systemkabling med pluggbare komponenter

VARIOFACE systemkabling består av  følgende komponenter:

1) Frontadapter

Segmenterer signalene, slik at omstendelig kabling av enkeltledere bortfaller. Den plugges helt enkelt på det passende inn-/utgangskortet på kontrolleren. Det finnes løsninger for følgende produsenter av kontrollere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Systemkabel

Signalene overføres fra kontrolleren til modulen via en forhåndskonfigurert systemkabel. De finnes i forskjellige varianter (lengde, poltall og skjerming).

3) Moduler

Modulen viderefører styre- og feltsignalene. Også her kan du dra nytte av det store produktspekteret. Modulene finnes med forskjellige tilkoblingsteknikker, byggbredder og med ulike funksjoner.

Vanlig kabling med enkeltledere sammenlignet med systemkabling

Kabling med enkeltledere  

Konvensjonell kabling med enkeltledere

Vanlig kabling med enkeltledere

Prosessen med å koble periferien til enkeltledere er meget tidkrevende og lett utsatt for feil.

Egenskaper:

  • Meget tidkrevende på grunn av flere arbeidstrinn som avkapping, avisolering, merking, krymping og pålegging av ledere
  • Hver tilkobling av enkelttråder utgjør en potensiell farekilde
  • Kabelbuntene er uoversiktlige
  • Omstendelig feilsøk
  • Optimal fleksibilitet med enkeltledere
Systemkabling  

VARIOFACE systemkabling

VARIOFACE systemkabling

Systemkabling er et kablingskonsept som er innbyrdes tilpasset og som består av frontadapter, systemkabel og modul.

Egenskaper:

  • Pluggbare komponenter gir en rask og feilfri tilkobling
  • 90 % tidsbesparelse sammenlignet med vanlig kabling med enkeltledere

Kontrollerspesifikk systemkabling for signal- og effektkabling

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling med tilkobling til rekkeklemmesortimentet på feltsiden

Med de universelle frontadapterne VIP-Power Cabling kobler du samtlige signaltyper til komponentgrupper i kontrolleren SIMATIC S7-300 via Plug-and-Play. Adaptervariantene med COMBI-pluggforbinder eller åpen ledningsende er egnet for signal- og effektkabling. Omsett applikasjoner med ulike koblingskrav i praksis både raskt og fleksibelt. For å benytte samtlige av rekkeklemmens funksjoner foregår tilkoblingen til rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete på feltsiden.

Kontrollerspesifikk systemkabling med PLC-V8-adapter

PLC-INTERFACE med systemkablingsadapter  

Modulært relesystem med systemtilkobling

Systemkablingsadapteren gir deg en rask og feilfri tilknytning av relemoduler til styrenivået. Ved denne løsningen forenes produktegenskapene til PLC-INTERFACE og VARIOFACE systemkablingen. Inn- og utgangsmodulen har en modulær oppbygging som åpner for en kanalspesifikk montering av utstyr, avhengig av koblingskrav.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer