Sikkert koblingsrelé for SIL 2 high- og low-demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, to utganger, én signalkontakt, modul for bruk med Safe State Off, integrert testpulsfilter, pluggbar skrutilkobling, bredde: 17,5 mm
Sikre koblingsreleer
Våre TÜV-sertifiserte SIL-koblingsreleer for sikker inn- og utkobling muliggjør galvanisk skille av signaler opptil SIL 3. Gjennom diagnostikkfunksjoner som integrert Proof-Test og Line-Load-monitoring kan anleggsstillstand reduseres til et minimum. SIL-3-koblingsreleene med ATEX, G3-Coating og temperaturområde opptil 70 grader er egnet for spesiell bruk innen prosessindustrien.
Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, fire N/O, to N/C, fast fjærkraftrekkeklemme, bredde 40 mm
Koblingsrelé for SIL 2 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, to aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, pluggbar push-in-klemme
Sikkert koblingsrelé for SIL 3 high- og low-demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, to utganger, én signalkontakt, modul for bruk med Safe State Off, integrert testpulsfilter, pluggbar skrutilkobling, bredde: 17,5 mm
1-kanals kontaktutvidelse med TBUS-grensesnitt, 4 N/O, 1 N/C, 1 utgang, uten forsinkelse, kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, pluggbare skrumoduler, bredde 22,5 mm
Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, to vekselkontakter, 1-kanals, fast skruklemme, bredde 17,5 mm
Enkanals kontaktutvidelse med TBUS-grensesnitt, fire N/O, en N/C, en utgang, kontaktene har utkoblingsforsinkelse (0,3 ... 3 s), kat. 3, PL e i henhold til EN ISO 13849, pluggbare moduler med skrutilkobling, bredde 22,5 mm
Sikre koblingsreleer for prosessteknikk
Hva utgjør et sikkert koblingsrelé?
Bruksområdene innen prosessindustrien skiller seg i stor grad fra bruksområdene innen produksjonsindustri. Det stilles også andre krav til sikkerhetsteknikken.
Sikre koblingsreleer brukes ofte i prosesstekniske anlegg og brukes til galvanisk skille og effektforsterkning av elektriske signaler for funksjonell sikkerhet. For å imøtekomme de forskjellige kravene til prosesstekniske applikasjoner har Phoenix Contact utviklet SIL-sertifiserte koblingsreleer.
Hvorfor trenger jeg et SIL-sertifisert koblingsrelé?
Phoenix Contact har tvangsstyrte koblingsreleer og sikre tvangsstyrte koblingsreleer i porteføljen. Tvangsstyring forhindrer mekanisk at en N/O og N/C er lukket samtidig. Denne teknologien gir dermed optimal funksjonell sikkerhet.
De sikre koblingsreleene er i tillegg SIL-sertifisert. SIL betyr sikkerhetsintegritetsnivå, og utgjør en evalueringsmetode for påliteligheten i et system. Trinn SIL 1, SIL 2 og SIL 3 skal alltid betraktes avhengig av faren.
Hvis du bestemmer deg for vårt SIL-sertifiserte koblingsrelé, trenger du ikke å foreta noen evaluering. SIL-koblingsreleene er kontrollert og sertifisert av et uavhengig institutt. Dermed foreligger alle sikkerhetstekniske verdier. Takket være et integrert testimpulsfilter kan du i tillegg utføre omfattende diagnostikk.
Egenskaper ved PSR-koblingsreleer
I produktporteføljen til Phoenix Contact finner man SIL-sertifiserte koblingsreleer for sikker innkobling (såkalt Fire-and-Gas eller Energized to Safe), og for sikker utkobling (såkalt Emergency Shutdown eller De-energized). Våre sikre koblingsreleer imøtekommer de spesielle kravene til prosessindustrien – bl. a. for bruk på Ex-områder.
- SIL-koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter
- Kontrollert og sertifisert gjennom uavhengige testinstitutter som TÜV-Rheinland
- Stort forsyningsområde med spenningsvarianter fra 24 V DC og 115 V AC og helt til 230 V AC
- Montert releteknologi er G3-kompatibel i henhold til ISA S71.04-1985, og åpner dermed for bruk i meget korrosiv atmosfære
- Enkel omsetting av proof-test
- Testimpulsfilter gir gode diagnostikkmuligheter
- Egnet for low- og high-demand-modus
- SIL 3-sertifisert etter IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 og EN 746-2
- ATEX-godkjennelser
Produktserier
Du kan velge mellom den meget kompakte produktserien PSRmini og den klassiske produktserien PSRclassic i vanlig byggform.
Spar opptil 70 % plass med koblingsrelé PSRmini
Meget kompakte, sikre koblingsreleer PSRmini
Med en byggbredde fra 6 mm er PSRmini de smaleste SIL-koblingsreleene på markedet.
- Byggbredder på 6,8 mm, 12,5 mm og 17,5 mm
- For sikker inn- og utkobling
- LED-er muliggjør SIL-kvalifisert diagnostikk direkte på modulen
- 1 til 3 frigivelseskretser
- Aktiv feilmeldingstilbakemelding via DCS-testimpulsfilter direkte til kontrolleren gir kun minimal stillstand under planlagte vedlikeholdsfaser
Klassiske koblingsreleer PSRclassic for sikker utkobling
Klassiske, sikre koblingsreleer PSRclassic
Serien PSRclassic inneholder SIL-koblingsreleer for sikker utkobling. De klassiske koblingsreleene utmerker seg med et stort spekter med funksjoner og varianter. Husbredden tilsvarer den vanlige standarden på markedet.
- Byggbredde fra 17,5 mm
- SIL-koblingsreleer for sikker utkobling
- Tre sikre relekontakter og kontaktsplitting
Kompatibel med de vanlige sikre systemene
De sikre koblingsreleene er tilpasset styresystemer i prosessindustrien.
Det omfatter Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx/HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S/ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Rask og enkel proof-test
De tvangsstyrte kontaktene gir deg en rask og enkel diagnostikk. Det sørger for korte stillstander under planlagte vedlikeholdsfaser.
Enkel proof-test
- Aktiv feilmelding via A1 visuelt på enheten
- Evaluering av tvangsstyrt N/C (DO)
Line Monitoring
- Diagnostikk på DO
Termination Carrier og PSRmini: Unik pakningstetthet i automasjonskapet
Systemkabling med Termination Carrier
Termination Carrier passer til PSRmini og PSRclassic. Med modulholderne reduserer du kablingsarbeidet og gjør installeringen raskere.
Takket være et konsekvent konsept og den spesielle systemteknikken unngår du ved hjelp av Termination Carrier oppkoblingsfeil og utelukker dermed en faktor som ellers fører til omstendelig og tidkrevende feilsøking. Vi tilpasser din Termination Carrier gjerne etter dine spesifikke behov.
Det fleksible I/O-segmenteringssystemet fra Phoenix Contact
Fleksibelt I/O-segmenteringssystem
Med Smart I/O, det vil si universelle I/O-moduler, får du helt nye muligheter i prosessindustrien for både nye anlegg og for Retrofit:
Det fleksible I/O-segmenteringssystemet fra Phoenix Contact bidrar til å gjøre Universal I/O på Interface- og segmenteringsnivået virkelig "universell". Systemet består av
en kombinasjon av en standardisert basismodul og utskiftbare Input-Output-Accessories (IOA-er) med forskjellige elektriske funksjoner.
Viktigste egenskaper
- Fleksibel kanalkonfigurering for spesielle funksjoner med utskiftbare IOA-er
- Enkel håndtering og rask utskiftning av de pluggbare IOA-ene
- Feilfri kabling takket være spesialkodinger
- Pålitelig signalbeskyttelse grunnet integrert skjerming i basiselementet
- SIL 3 i henhold til IEC 61508