PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Tilleggsmodul
2981677

1-kanals kontaktutvidelse med TBUS-grensesnitt, 4 N/O, 1 N/C, 1 utgang, uten forsinkelse, kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, pluggbare skrumoduler, bredde 22,5 mm

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 aktiveringskretser, 1 signalutgang og 1 utgang
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508