PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Koblingsrelé
2702663
Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
Enkel Proof-Test i henhold til IEC 61508
Egnet for High- og Low-Demand-applikasjoner opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, IEC 61511 og EN 50156
Liten husbredde på kun 6,8 mm
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
1 aktiveringsstrømkrets, 1 diagnostikkstrømkrets
Integrert DCS-testimpulsfilter
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet