PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC
-
Koblingsrelé
2700357
El-nr.:
4311204
El-nr.:
4311204
Koblingsrelé for SIL 2 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale utgangssignaler til periferien, en aktiveringsstrømkrets, en tilbakemeldingsstrømkrets, en digital signalutgang, Safe-State-Off-anvendelser, testpulsfilter, fast skruklemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil SIL 2 i henhold til IEC 61508
Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
Godkjent for Class I, Zone 2-anvendelser
Liten husbredde på kun 6,8 mm
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
1 aktiveringsstrømkrets, 1 digital signalutgang, 1 diagnostikkstrømkrets
Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet