Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 - Koblingsrelé
2981457

Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, fire N/O, to N/C, fast fjærkraftrekkeklemme, bredde 40 mm

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Egnet opptil kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sikker tilbakelesing grunnet tvangsstyrt signalkontakt i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
1- eller 2-kanals styring
4 aktiverbare utganger,2 tilbakemeldingsstrømveier