Fjernstyring av nettorganiserte IPC-er

Fleksibel betjening av IPC-er

Fleksibel betjening av IPC-er

Ha alltid full oversikt over nettorganiserte anlegg og prosesser - helt enkelt mobilt via Ethernet eller WLAN.

Tilbake til Fjernstyring og fjernbetjening

Kategorier

Søk i Fjernstyring av nettorganiserte IPC-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Skreddersy konseptet for betjening slik at det passer perfekt til anlegget. Med programvaren Portico kan du installere opptil 16 tynne klienter nettopp der du trenger dem. Hvis mange medarbeidere må ha tilgang til maskinen på forskjellige steder, kan du slik utforme helt individuelle løsninger. En entydig tilordning av brukerrettighetene gjør at du i tillegg beskytter anlegget mot uberettiget tilgang.

Dine fordeler

  • Individuelle betjenings- og overvåkingskonsepter med opptil 16 klienter
  • Samtidig visning av skjerminformasjon til en IPC på flere betjeningsstasjoner uten server-operativsystem
  • Kostnadsgunstig takket være bruk av tynne klienter
  • Konfigureringsverktøy gir brukervennlig administrering av brukerrettighetene
  • Rask skjerm- og inntastingsreaksjon med kommunikasjon via TCP/IP-nettverksprotokoll
  • Lave maskinvarekrav grunnet lite minnebehov for server og klient

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00