Push-in-tilkobling

Push-in-tilkobling

Fjærlett plugging

Nyt fordelene som push-in-tilkoblingsteknikken gir: Opptil 50 % lavere innstikkskrefter og kabling uten bruk av verktøy.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

  • Byggelementrekkeklemmer
    Byggelementrekkeklemmer

    Individuell, fleksibel og oversiktlig utføring av koblingsoppgaver – med passende byggelementrekkeklemmer.

  • Fleretasjesrekkeklemmer
    Fleretasjesrekkeklemmer

    Enkel potensialfordeling på begrenset plass. Ved fleretasjesrekkeklemmer forblir kablingen komfortabel.

  • Flerlederrekkeklemmer
    Flerlederrekkeklemmer

    Med flerlederrekkeklemmer fordeler du potensial enkelt, og får en pålitelig tilkobling av forskjellige ledertyper eller tverrsnitt.

  • Fordelerblokker
    Fordelerblokker

    Med de tilkoblingsklare push-in-fordelerblokkene PTFIX sparer du nå enda mer tid og plass ved installeringen.

  • Gjennomgangsrekkeklemmer
    Gjennomgangsrekkeklemmer

    Med kompakte gjennomgangsrekkeklemmer kan større eller mindre ledertverrsnitt sammenkobles, laskes fleksibelt og merkes.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    En klemme – to tilkoblingstyper. Dra nytte av fordelene ved de forskjellige teknikkene.

  • Installasjonsrekkeklemmer
    Installasjonsrekkeklemmer

    Meget lav byggform, enkel montering og kombinasjon etter ønske – alt dette er betydelige fordeler ved installasjonsrekkeklemmene for bygningsteknikk.

  • Jordingsrekkeklemmer
    Jordingsrekkeklemmer

    Opprett PE-forbindelser raskt: Snepp jordingsrekkeklemmene helt enkelt på monteringsskinnen.

  • Mini- og mikrorekkeklemmer
    Mini- og mikrorekkeklemmer

    Mini- og mikrorekkeklemmer for alle anvendelser der plassen er begrenset

  • Motortilkoblingsrekkeklemmer
    Enkel motortilkobling

    Kable motorene på en tids- og plassbesparende måte.

  • Måletrafoskillerekkeklemmer
    Måletrafoskillerekkeklemmer

    Individuell og kostnadsbesparende oppbygging av måletrafokoblinger. Pluggbare løsninger gir ytterligere tekniske fordeler.

  • Pluggbare rekkeklemmer
    Pluggbare rekkeklemmer

    Ytelsessterk kontakt og fingerberøringssikker forbindelse – det er smarte egenskaper ved pluggbare klemmer.

  • Segmenteringsceller
    Segmenteringsceller

    Med et nyskapende fargestyresystem med opptil 20 % større pakningstetthet segmenterer du signalene absolutt pålitelig.

  • Segmenteringsforbindere og potensialfordelere
    Segmenteringsforbindere og potensialfordelere

    Med et nyskapende fargestyresystem med opptil 20 % redusert plassbehov segmenterer du signalene absolutt pålitelig.

  • Sensor-/aktuatorrekkeklemmer
    Sensor-/aktuatorrekkeklemmer

    Signalnivå, potensialfordeling og jordlederfunksjon forent i en og samme klemme – den beste løsningen for oppbygging av styringen.

  • Sikringsrekkeklemmer
    Sikringsrekkeklemmer

    Fleksible klemmer for sensorteknikk og maskinstyring: Du kan sikre utstyr, fordele potensialer og identifisere feil raskt.

  • Skille- og knivskillerekkeklemmer
    Skille- og knivskillerekkeklemmer

    Du kan skille strømkretser og oppdage feil umiddelbart. I tillegg finnes det forskjellige funksjonsplugger for individuell montering av utstyr.

  • Sterkstrømsrekkeklemmer
    Sterkstrømsrekkeklemmer

    Kable store ledertverrsnitt opptil 185 mm² raskt, enkelt og sikkert

  • Testpluggsystem
    Testpluggsystem

    Med FAME-testsystemet forenkler du regelmessig kontroll av energikoblingsanlegg.

Søk i Push-in-tilkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Med push-in-tilkoblingsteknikken kan du nå koble til ledere fra 0,25 mm² helt enkelt, direkte og uten bruk av verktøy. Den spesielle kontaktfjæren gir en enkel innføring og fremhever seg med sin høye kontaktkvalitet.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling av forbehandlede og entrådede ledere takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Praktisk grunnet 50 % lavere innstikkskrefter
  • Pålitelig kabling og betjening grunnet betjeningsmekanisme med egen farge
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av spesialverktøy
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene
  • Rekkeklemmer med push-in-tilkobling er en del av COMPLETE line-systemet

Rekkeklemmer PT

Push-in-rekkeklemmer PT  

Push-in-rekkeklemmer PT

Ved rekkeklemmene PT med push-in-tilkoblingsteknikk har du en velegnet klemme for enhver oppgave, og det fra 1,5 mm² til 185 mm².
Tilkoblingen er brukervennlig: Før entrådede ledere eller ledere med endehylse fra 0,25 mm² inn i ledersjakten. Kontaktfjæren åpner av seg selv og sørger for all nødvendig presskraft mot strømbjelken. Hvis du skal installere mindre ledere fra 0,14 mm², bruker du en standardskrutrekker for å betjene kontaktfjærene.
Disse rekkeklemmene benytter alle fordelene ved CLIPLINE complete-systemet. Det omfatter også en ubegrenset kombinasjon av samtlige tilkoblingsteknikker og det standardiserte systemtilbehøret.

PTV - kombinasjon av push-in-tilkobling og skruklemme

Produktserie PTV med ledere som er tilkoblet på siden  

Produktserie PTV med ledere som er tilkoblet på siden

Rekkeklemmene PTV kombinerer fordelene ved verktøyløs push-in-tilkobling med skruklemmens lederinnføring på siden. Push-in-innstikksteknikken uten bruk av verktøy gir tidsbesparende ledertilkobling med minimale innstikkskrefter og høy vibrasjonssikkerhet. Med klemmenes lederinnføring på siden oppnår man i tillegg oversiktlig kabling uten bøyeradier. Den rette lederføringen som dermed oppstår, fra klemmen og helt til kabelkanalen, gjør det adskillig lettere å montere og avlese ledermerkingen.

Push-in-tilkoblingsteknikken i detalj

  • Direkte tilkobling, uten bruk av verktøy, av entrådede ledere eller prefabrikkerte ledere med endehylser.
  • Den spesielle fjærprofilen gir fjærlett plugging av entrådede og flertrådede ledere med endehylse fra 0,25 mm², samtidig som lederuttrekkskreftene er optimale.
  • Praktisk grunnet 50 % lavere innstikkskrefter.
  • Med pressmekanismen kan lederne frigjøres helt enkelt med alle typer verktøy, uten direkte kontakt med strømførende deler.
  • For å koble til flertrådede ledere fra 0,14 mm² uten endehylse trenger man bare å betjene pressanordningen når lederen stikkes inn.
  • Pålitelig kabling og betjening grunnet betjeningsmekanisme med egen farge.
  • Praktisk fronttilkobling gjør at samtlige ledertyper kan kobles til.
 
Push-in-tilkoblingsteknikken i detalj

Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER

Enkel tilkobling ved hjelp av Power-Turn-teknikk  

Enkel tilkobling ved hjelp av Power-Turn-teknikk

Sterkstrømsrekkeklemmene med den nyutviklede Power-Turn-tilkoblingsteknikken gir deg den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten for kabling av store ledere. Ledere opptil 185 mm² tilkobles helt enkelt ved at betjeningshendelen svinges – ferdig.

Som alternativ kan lederne også plugges raskt, enkelt og direkte med den integrerte push-in-teknikken når betjeningsmekanismen er lukket.

Push-in-tilkoblingsteknikk – konsekvent fra felten til kontrolleren

Med push-in-tilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact kabler du hele applikasjonen raskt og enkelt.

Push-in – den nye pluggopplevelsen  

Push-in – den nye pluggopplevelsen

Du kan velge produkter fra et komplett produktsortiment, konsekvent fra feltkabling og til kabling av effekt og kontroller. Helt uten verktøy kabler du sensorer og aktuatorer, rekkeklemmer, interface- og automatiseringskomponenter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact.