Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah
Batterimoduler
Batterimoduler er det optimale supplementet til våre modulære systemer med avbruddsfrie strømforsyninger for sikker forsyning av anlegget ditt. Batterimodulene har ulike egenskaper, som lang levetid, lang brokoblingstid, vedlikeholdsfrihet eller bruk ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Med det omfattende utvalget har vi alltid riktig batteri til deg.
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Dine fordeler
- Rask installasjon takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulene og skift under drift uten bruk av verktøy
- Optimal tilgjengelighet grunnet permanent kommunikasjon med QUINT UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent administrering
- Ekstremt lang levetid grunnet optimal ladekarakteristikk avhengig av teknologi og miljøforhold
- Umiddelbar tilgjengelighet, da samtlige batterimoduler alltid er toppladet når de forlater varelageret vårt
Nye produkter
Litium-batterimoduler Batterier med litium-jernfosfatteknologi
UPS-batteriene med kapasitet opptil 284 Wh er det perfekte supplementet til QUINT4-UPS-modulene.
- Brokoblingstid for 1 A i opptil 10 timer eller 40 A i opptil 15 minutter med en levetid på 10 år
- 6 ganger syklusstabiliteten til AGM-teknologi med bly
- Høy energitetthet, lav vekt
- Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
UPS-batteriene med kapasitet på 1,2 til 110 Ah er det perfekte supplementet til QUINT UPS-modulene.
- Brokoblingstid for 1 A i opptil 110 timer eller 40 A i opptil 132 minutter
- Levetid ved +20 °C: 8 år
- Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
- Temperaturområde: 0 °C ... +40 °C
TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
Batterimodulene med kapasitet på 1,2 til 12 Ah er det perfekte supplementet til TRIO UPS-modulene.
- Brokoblingstid for 1 A i opptil 11 timer eller 40 A i opptil 8 minutter
- Levetid ved +20 °C: 6 år
- Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
- Enkel håndtering grunnet prefabrikkerte kabler og sikringsholdere
VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med renbly-AGM-teknologi
UPS-batteriene med renbly-AGM-teknologi er egnet for bruk ved ekstreme miljøforhold.
- Brokoblingstid for 1 A i opptil 26 timer eller 40 A i opptil 29 minutter
- Levetid ved +20 °C: 12 år
- Stort temperaturområde: -25 °C ... +60 °C
- Egnet for lagring over lang tid grunnet lave selvutladingsverdier
Capacitor-energiakkumulator
Capacitor-energiakkumulatorer har meget god levetid. De er absolutt vedlikeholdsfrie, fungerer i over 20 år og det med over 500 000 ladesykluser.
- Brokobler laststrøm på 20 A i 30 sekunder eller opptil flere minutter
- Vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer
- Temperaturresistent ved -40 til +60 °C
Sammenligning av våre batterimoduler
Du kan velge mellom våre forskjellige lagringsmedier.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatur | -10 °C ...+55 °C (lading) -20 °C ...+60 °C (utladning) | -25 °C ...+60 °C (lading og utlading) | 0 °C ...+40 °C (lading) -20 °C ...+50 °C (utladning) |
Levetid ved +20 °C | 10 år | 12 år | 6/8/10 år |
Levetid ved +50 °C | 2 år | 1,5 år | 1 år |
Ladesykluser ved 80 % utladingsdybde | 1 600 | 400 | 250 |
Ladesykluser ved 50 % utladingsdybde | 2 200 | 650 | 450 |
Vekt | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |