QUINT buffermodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis for skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107.
Buffermodul
Du kan utvide UPS-systemet ditt ved hjelp av en vedlikeholdsfri buffermodul. Beskytt anvendelsen din, og lask nettsvikt på opptil flere sekunder. Buffermodulene forener den elektroniske omkoblingsenheten og en vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis i ett og samme hus. De er egnet for skinnemontering, og med sin kompakte byggform sørger de for å spare plass.
QUINT buffermodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis for skinnemontering, inngang: 24 V DC, dekoblet utgang: 24 V DC / 40 A, med integrert SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107
QUINT buffermodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis for skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 40 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107.
Dine fordeler
- Kompakt byggform i buffermodulen sparer plass
- Enkel håndtering: Vedlikeholdsfri grunnet elektrolyttkondensatorer
- Kan også benyttes på lavt effektområde takket være mykstart
Buffermodul QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – kompakte buffermoduler for svikt på flere sekunder
Buffermodulen QUINT BUFFER lasker strømsvikt på sekundområdet, og forener den elektroniske omkoblingsenheten og energiakkumulatoren i ett og samme hus.
- Elektrolyttkondensatorer
- Omfattende signalisering (LED-er og signalklemmer)
- Stort temperaturområde: -40 °C … +70 °C
- Fast og variabel tilkoblingsterskel: Automodus optimaliserer strømforsyningene QUINT POWER, manuell innstilling er mulig for ytterligere anvendelser