QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Buffermodul
2320393
El-nr.: 6603189

QUINT buffermodul med vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis for skinnemontering, inngang: 24 V DC, dekoblet utgang: 24 V DC / 40 A, med integrert SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Lengre bufringstid grunnet integrert dekoblingsfunksjon
Robust grunnet pålitelig forsyning ved temperaturer fra -25 °C til +80 °C
Plassbesparende: Elektronisk omkoblingsenhet og energiakkumulator i ett og samme hus
Fleksibel – kan både benyttes i automodus og stilles inn manuelt