AC-UPS på monteringsskinnen

AC-UPS til monteringsskinnen

Ved spenningssvikt eller -svingninger sørger våre AC-UPS for monteringsskinnen for optimal sviktsikkerhet og tilgjengelighet i anlegget ditt. På utgangen leverer AC-UPS en ren sinuskurve, og forsyner dine AC-forbrukere avbruddsfritt med vekselstrøm. Velg optimal AC-UPS med egnet batterimodul til bruksområdet ditt.

HP-UPS for last opptil 2,5 kVA

HP-UPS med batterimodul

High Power AC-UPS for effekt opptil 2,5 kVA

QUINT-HP-UPS for veggmontering, med IQ Technology og egnet ekstern batterimodul sørger for optimal systemtilgjengelighet. Onlinetopologi med en ren sinusbølge forsyner vekselstrømslasten pålitelig med en perfekt spenning ved effekt fra 1,5 til 2,5 kVA.

QUINT-HP-UPS har en innstikksplass for montering av kommunikasjonskort som er tilgjengelig ved behov, som for eksempel USB og RS232/RS485. UPS-ens ladetilstand samt batterimodulens brokoblingstid og levetid kan til enhver tid hentes opp via programvaren. Ved strømsvikt gir QUINT-HP-UPS en avbruddsfri overgang til bufferdrift og tilbake. Nettinngangs- og utgangsspenning er her synkrone.

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den intelligente UPS-enheten overvåker og optimaliserer batterimodulen.

Takket være IQ Technology er du informert om batterimodulens ladestatus og resterende brukstid, og advares tidsnok mot svikt. I tillegg optimaliserer du batterimodulens levetid, og kan overføre all relevant informasjon til datamaskinen og overordnede kontrollere.

TRIO AC-UPS med integrert batteri

TRIO AC-UPS med integrert batteri

AC-UPS med integrert batteri

AC UPS med integrert batteri sparer plass i styreskapet og er spesielt enkel å ettermontere i eksisterende systemer.

AC UPS kombinerer UPS og batterimodul i ett og samme hus og sikrer spesielt lange buffertider med den integrerte VRLA-batterimodulen. Grunnet kaldstartfunksjonen BAT-START er start fra batterimodulen mulig også uten forsyningsnett (120 V / 230 V). Videre har AC-UPS et integrert USB-grensesnitt for tilkobling til overordnede kontrollere. Via denne kan tilkoblede industri-PC-er stenges ned helt enkelt.

Batterimoduler

Suppler det modulære UPS-systemet ditt med en batterimodul som passer best for nettopp ditt bruksområde, og du kan oppnå maksimal anleggstilgengelighet. Det være seg lang levetid, lang brokoblingstid eller ekstreme miljøforhold – vi har riktig batterimodul til din AC-UPS.

Batterimoduler

Batterimoduler