QUINT-HP-UPS for veggmontering, med IQ Technology og egnet ekstern batterimodul sørger for optimal systemtilgjengelighet. Onlinetopologi med en ren sinusbølge forsyner AC-last pålitelig med perfekt spenning ved effekter fra 1,5 til 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT
-
Avbruddsfri strømforsyning
1136815
El-nr.:
6603174
El-nr.:
6603174
QUINT AC UPS, IQ Technology, Veggmontering, inngang: 230 V AC, utgang: 230 V AC / 2500 VA. Minst 2 x 1133819 er nødvendig for drift.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Generelt | |
Merknad batteri | Minst 2 QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7,0AH/PT-batterimoduler (1133819) er påkrevd for at UPS-enheten skal fungere korrekt. For lengre brokoblingstider må det alltid kobles flere enn 2 batterimoduler til UPS-enheten (2, 4, 6, 8 eller 10). Maksimalt 10 batterier kan kobles til én enkelt UPS. |
Inngangsspenning | 200 V AC -10 % / +20 % |
210 V AC -15 % / +20 % | |
220 V AC -15 % / +20 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
240 V AC -20 % / +10 % | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Frekvensområde (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
Bypassikring | 25 A T 250 V |
Tillatt forsikring | B25 C25 |
Strømopptak | nom. 15,2 A (200 V AC) |
nom. 14,5 A (210 V AC) | |
nom. 13,8 A (220 V AC) | |
nom. 13,2 A (230 V AC) | |
nom. 12,7 A (240 V AC) | |
maks. 21,3 A (200 V AC) | |
maks. 21,4 A (210 V AC) | |
maks. 20,5 A (220 V AC) | |
maks. 20,8 A (230 V AC) | |
maks. 19,9 A (240 V AC) | |
Merkekorttidsstrømfasthet Icw | 6 kA |
Klassifisering etter IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Virkningsgrad | > 95 % (100 % last, batteri oppladet) |
> 89 % (100 % last, batteri oppladet) | |
Tilsynelatende effekt | 2500 VA |
Opptatt effekt | 2250 W |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,9 |
Crest Faktor | 2,8 |
Omkoblingstid | 0 ms |
Parallellkoblingsevne | ja |
maks. 3 | |
Seriekoblingsevne | nei |
Overlastkapasitet Nettdrift | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, deretter omkobling til bypassdrift) |
Overlastkapasitet Batteridrift | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, deretter utkobling) |
Overlastkapasitet Bypassdrift | 120 % ... 150 % (permanent / 20 s, deretter utkobling) |
Merkekorttidsstrømfasthet Icw | 6 kA |
Nettdrift | |
Utgangsspenning | 200 V AC ±2 % |
210 V AC ±2 % | |
220 V AC ±2 % | |
230 V AC ±2 % | |
240 V AC ±2 % | |
Type utgangsspenning | ren sinus |
Utgangsstrøm | nom. 12,5 A (200 V AC) |
nom. 11,9 A (210 V AC) | |
nom. 11,4 A (220 V AC) | |
nom. 10,9 A (230 V AC) | |
Statisk Boost (IStat.Boost) | nom. 10,4 A (240 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | 10 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 100 W (100 % last, batteri oppladet) |
Nominell utgangsfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Utgangsfrekvenstoleranse) | |
Elektronisk strømbegrensning | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Batteridrift | |
Maks. effekttap ved tomgang | 10 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | 275 W (100 % last, batteri oppladet) |
Nominell utgangsfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Utgangsfrekvenstoleranse) | |
Forvrengningsfaktor (THD) | < 3 % (Lineær last) |
< 8 % (Ikke-lineær last) | |
Elektronisk strømbegrensning | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Inngang | |
Inngangsspenning | 48 V DC |
maks. 60 V DC | |
Inngangsstrøm | maks. 40 A |
Nominelt kapasitetsområde | 7 Ah ... 200 Ah |
Ladestrøm | maks. 10 A |
Utgang | |
Kortslutningsstrøm | 650 A (< 1,5 ms) |
Generelt | |
Parallellkoblingsevne | ja |
maks. 5 (per batteristreng) | |
Seriekoblingsevne | nei |
IQ-Technology | ja |
Tillatt forsikring | 40 A |
Temperatursensor | ja |
Tillatt forsikring | 40 A |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Merking | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Merking | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 2.1 (L), 2.2 (N), 2.3 () |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Merking | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 2.4 (L'), 2.5 (N), 2.6 () |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslengde | 15 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Batteri | |
Posisjon | 4.x |
Merking | 4.1, 4.2; 4.3, 4.4 |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 (+), 4.4 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 6 mm² ... 16 mm² |
flertrådet | 6 mm² ... 16 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 6 mm² ... 16 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
Avisoleringslengde | 18 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Signal | |
Posisjon | 3.x |
Merking | 3.1 ... 3.9 |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet/endehylse) |
Kommunikasjon | |
Posisjon | 5.x |
Merking | 5.1 ... 5.3 |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Grensesnitt | Kommunikasjonsgrensesnitt batterimodul |
Antall grensesnitt | 1 |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Posisjon | 5.x |
Lås | Festehake |
Overføringsfysikk | Twisted-Pair 4x2 |
Grensesnitt | Kommunikasjonsgrensesnitt parallelløp |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Posisjon | 5.x |
Lås | Festehake |
Overføringsfysikk | Twisted-Pair 4x2 |
Signalinngang Bat.-Start | |
Betegnelse signalisering | Bat.-Start |
Posisjon | 3.x |
Polmerking | 3.7 (Bat.-Start) |
Low-signal | Forbindelse etter SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Åpen (> 200 kΩ mellom batt.start og SGnd) |
Signalinngang Remote | |
Betegnelse signalisering | Remote |
Posisjon | 3.x |
Polmerking | 3.8 (Remote) |
Low-signal | Forbindelse etter SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Åpen (> 35 kΩ mellom remote og SGnd) |
Signalutgang Alarm | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | Alarm |
Polmerking | 3.1 (Alarm) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signalutgang Battery Mode | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | Bat.-Mode |
Polmerking | 3.2 (Bat.-Mode) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signalutgang Power Good | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | Power Good |
Polmerking | 3.3 (Power Good) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signalutgang Ready | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | Ready |
Polmerking | 3.4 (Ready) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signalutgang P > PN | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | P>Pn |
Polmerking | 3.5 (P>Pn) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signalutgang Service Required | |
Posisjon | 3.x |
Betegnelse signalisering | Service Required |
Polmerking | 3.6 (Service Required) |
Koblingsutgang | Transistorutgang, aktiv |
Utgangsspenning | 24 V |
Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
Signaljord SGnd | |
Funksjon | Signaljord |
Referansepotensial | til signalinnganger og signalutganger |
Produkttype | AC-UPS |
Produktserie | QUINT AC UPS |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 188 mm |
Høyde | 240 mm |
Dybde | 143 mm |
Borehull | |
Diameter | 5,5 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Veggmontering |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Slag | 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Avbruddsfrie strømforsyningssystemer | |
Standardbetegnelse | Avbruddsfrie strømforsyningssystemer |
Standarder/forskrifter | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon |
Støyfasthet | Støyimmunitet |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV |
Luftutladning | ± 8 kV |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Utgang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
± 2 kV (Kommunikasjon parallelløp, batterimodul) | |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Signal | 1 kV (usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Inngang/utgang | ± 1 kV (symmetrisk) |
± 2 kV (usymmetrisk) | |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Signal | 10 V (usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 50 Hz |
Signal | 30 A/m |
Merknad | Kriterium A |
Oversvingninger og mellomharmoniske | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-13 |
Oversvingninger og mellomharmoniske | |
Merknad | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Artikkelnummer | 1136815 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMU |
Produktnøkkel | CMUW15 |
GTIN | 4063151073121 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5 900 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 400 g |
Tolltariffnummer | 85371091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ren sinuskurve i normal- og batteridrift
Kan kobles parallelt for effektøkning, redundans eller for et 3-AC system
Start fra energiakkumulatoren, også mulig uten inngangsnett
Kommunikasjonsplattform: Com.board med USB- eller serielt grensesnitt
Kompakt byggeform grunnet aktiv kjøling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo