Pluggbare klemmer

Pluggbare tilkoblingsløsninger

Pluggbare tilkoblingsløsninger

Sett opp koblingsanlegg modulært og tidsbesparende – for oppkobling av både signal- og effektledninger.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Pluggbare klemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Med pluggbare klemmer fra Phoenix Contact arbeider du meget raskt og fleksibelt ved montering og idriftsettelse.

Dine fordeler

  • En nominell strøm på 41 A og nominell spenning på 1000 V er mulig takket være en sterk pluggkontakt
  • Høy sikkerhet takket være fingerberøringssikker utførelse
  • Individuelle kodemuligheter gir beskyttelse mot feilplugging
  • Dobbel funksjonssjakt for enkel potensialfordeling
  • Tilbehør for låsemekanisme gir vibrasjonssikkerhet
  • Full fleksibilitet på grunn av pluggvarianter med horisontal og vertikal ledertilføring

Egnet løsning for alle områder

Pluggbare klemmer med tilbehør  

Omfattende tilbehør

Fra koblingsboksen og helt til komplette anlegg – pluggbare løsninger har blitt en uunnværlig del av hverdagen.

Følgende pluggbare varianter står klare:

  • Gjennomgangsrekkeklemmer
  • Jordingsrekkeklemmer
  • Flerlederrekkeklemmer
  • Etasjerekkeklemmer

Produktporteføljen med pluggbare klemmer avrundes med et stort tilbehør:

  • Kabelfeste
  • Koding
  • Skjermunderlag
  • For flensing av plugger og basisklemmer
  • Kabelhus

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00