Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Strømmåling uten ledningsavbrudd

SCK-kabelgjennomføring  

Avbruddsfri kabelgjennomføring

SOLARCHECK måler strømmen ved hjelp av Hall-sensorer. Ledningene blir ikke brutt, men føres helt enkelt gjennom åpningene. Berøringsløs måling gir mange fordeler:

  • Sikkert skille er allerede gitt av ledningens isolering.
  • Ingen ekstra kontaktpunkter som kan medføre overgangsmotstand.
  • Pålitelig videreføring av strømmen, ettersom det ikke foretas direkte inngrep i strengstrømkretsen.  

Enkel og plassbesparende installering

Installering av SOLARCHECK-utstyr  

Plassbesparende installering av 16-kanals strømmåling

Så enkelt er det å foreta PV-strengovervåking med SOLARCHECK:

Før strømlederne gjennom åpningene i målemodulen og koble til kommunikasjonsledningen. 2-leder-kabelen brukes også til å forsyne målemodulene med strøm.

På den måten kan opptil åtte målemoduler forsynes med én kommunikasjonsmodul – uten ekstra strømforsyning.

Målemodulen er kun 22,5 mm bred og samler ledningene fra opptil åtte PV-strenger på minimal plass. Det skaper plass i automatikkskapet.

Kombiner 4- og 8-kanals strømmålemoduler for å tilpasse systemet optimalt.

Spenningsmåling (opsjon) gir fleksible utvidelsesmuligheter av systemet

Solcellepanel i strengkonstruksjonen  

Med SOLARCHECK kan høy strengspenning registreres.

Systemet ditt kan suppleres med en spenningsmåling opptil 1500 V DC.

  • Også egnet for jordede systemer.
  • Egnet for solenergianlegg med ekstra høy systemspenning
  • Fleksibel bruk også utenfor Solarchecksystemet
  • Optimalt integrert grunnet tilkobling til den 8-kanals strømmålemodulen

Spenningsmålemodulen kan også benyttes som enkel analogmodul – helt uten SOLARCHECK-systemet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk