Fleretasjesrekkeklemmer

Kablingskomfort på minimal plass

Kablingskomfort på minimal plass

Med fleretasjesrekkeklemmer øker du kablingstettheten også der plassen er begrenset.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Fleretasjesrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Få en enda mer oversiktlig og entydig orden i potensialene – med de fargemerkede fleretasjesrekkeklemmene fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Plassbesparende, da opp til tre potensialer er mulig pr. klemmehus
  • Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
  • Merking av alle klempunkter gir god oversikt

Vertikal potensiallask

Fleretasjesrekkeklemmer med potensiallask  

Dobbel funksjonssjakt for enkel potensialfordeling

Etasjene forbinder du ved hjelp av de vertikale potensiallaskene. Dermed blir fleretasjesrekkeklemmer fra Phoenix Contact til ekte potensialfordelere.

Motortilkoblingsrekkeklemmer

Fleretasjesrekkeklemmer  

Perfekt til motortilkobling: fleretasjesrekkeklemmer

Hvorfor er nettopp fleretasjesrekkeklemmer velegnet for enkel tilkobling av 1- eller 3-fasede forbrukere?

Fordi de har potensialet man trenger og en jordingstilkobling i kun ett klemmehus.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00