Motortilkoblingsrekkeklemmer

Enkel motortilkobling

Enkel motortilkobling

Kable motorene på en tids- og plassbesparende måte.

Tilbake til Fjærkrafttilkobling

Kategorier

Søk i Motortilkoblingsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

For å få en enkel tilkobling av motoren benytter du fireetasjesrekkeklemmene for nominelle tverrsnitt på 2,5 mm² og 4 mm². Store merkemuligheter for sikker kabling og god oversikt i automatikkskapet.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet tre potensialer i et kompakt klemmehus
  • Store merkemuligheter gir god oversikt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Plass- og tidsbesparende tilkobling av motorer

Kompakt kabling av trefasemotorer  

Kompakt kabling av trefasemotorer

Med motortilkoblingsrekkeklemmene kobler du trefasemotorer plassbesparende på 5,2 eller 6,2 mm klemmebredde. Hvert klempunkt har en ekstra testkontakt til testplugger med 2,3 mm diameter.

Enfase-motortilkoblingsrekkeklemme

Kompakt kabling av enfasemotorer  

Kompakt kabling av enfasemotorer

Med STI-installeringsklemmene kabler du enfasemotorer plassbesparende på 5,2 mm klemmebredde. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00