Overvåkingsprogramvare for solenergianlegg

Rask og enkel overvåking

Rask og enkel overvåking

Overvåkingsprogrammet PV Monitor+ er en effektiv monitoring-løsning for solenergianlegg i næringsøyemed.

Tilbake til Solenergi-anleggsstyring

Kategorier

Søk i Overvåkingsprogramvare for solenergianlegg

Vis alle produktene i denne kategorien

Overvåkingsprogrammet PV Monitor+ gir en brukervennlig evaluering av alle viktige ytelsesdata i et solenergianlegg. Parametriseringen foregår via et nettgrensesnitt, uten at programmeringskunnskaper kreves.

Dine fordeler

  • Rask og enkel oppstart uten programmeringskunnskaper
  • Godt informert overalt, takket være alarmutsendelse via sms
  • God transparens grunnet logging av måleverdier, feil og andre hendelser som kan parametriseres etter ønske i en CSV-fil
  • Økt økonomisk effektivitet i anlegget grunnet tidsnok gjenkjenning av feil

Overvåkingsløsning for solenergianlegg

Overvåking av solenergianlegg  

Din overvåkingsløsning for solenergianlegg

Overvåkingsløsningen med programmet PV Monitor+ er optimalt utformet for solenergianlegg i næringsøyemed opptil 500 kW. Strøm og spenning registreres av en modulær småkontroller. Hvis verdiene over- eller underskrider disse innstilte parameterene, sendes det ut en alarm i form av en e-post eller en sms. Dermed har du alltid full oversikt over anleggets ytelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk