Modulært sikkerhetsrelesystem

Modulært sikkerhetsrelesystem

Sikkerhet – like enkelt som en byggekloss

Det skreddersydde sikkerhetssystemet er perfekt tilpasset sikkerhetsfunksjonene dine.

Tilbake til Sikkerhetsreleer

Kategorier

Søk i Modulært sikkerhetsrelesystem

Vis alle produktene i denne kategorien

Funksjonell sikkerhet etter byggeklossprinsippet, det vil si at du setter sammen sikkerhetssystemet akkurat slik du vil ha det. Kombinert med master-sikkerhetsreleet og T-konnektoren er det den mest fleksible løsningen for å integrere funksjonell sikkerhet individuelt.

Dine fordeler

  • Optimalisering av sikkerhetsutstyr fordi kun ett master-sikkerhetsrelé er nødvendig for forskjellige funksjoner
  • Rask og sikker oppstart grunnet automatisk gjenkjennelse av driftsmodus
  • Kan tilpasses individuelt med utvidbare koblingskontakter
  • Ingen omstendelig krysskobling takket være T-konnektor

Modulær og fleksibel sikring av maskiner

Utvidbart sikkerhetsrelesystem  

Fleksible utvidelsesmuligheter til opptil 42 kontakter

Sikkerhetssystemetr har sitt utspring i master-sikkerhetsreleet PSR-SDC4. Med det overvåker du nødstopp, beskyttelsesdører eller lysporter pålitelig. Via T-konnektoren kan du rekkeplassere opptil ti ekstra sikkerhetsreleer til masterreleet. Konfigureringen bortfaller, ettersom masterreleet automatisk gjenkjenner alle driftsmodi.

Dermed får du raskt og økonomisk effektivt et sikkerhetssystem med opptil 42 kontakter.

Tidsreleene for funksjonell sikkerhet kan stilles inn fra 0,3 til 30 sekunder utkoblingsforsinkelse.

Grensesnitt for funksjonell sikkerhet

Sikkerhetssystem med inngangsmoduler PSR-SIM4  

Rask og enkel klargjøring av flere kontakter: Med PSR-SIM4-inngangsmoduler

Utvid sikkerhetssystemet etter behov. Med inngangsmodulen PSR-SIM4 integrerer du åtte ekstra innganger, for eksempel for fire beskyttelsesdører, uten kablings- og konfigureringsarbeid.

Funksjonell sikkerhet direkte i felten

Sensorboks PSR-SACB  

Perfekt for funksjonell sikkerhet i røffe industrielle omgivelser

Du trenger en robust inngangsmodul for å hente sikkerhetssignalene direkte fra felten? Da er sensorboksen PSR-SACB akkurat det du trenger.

Til de kompakte modulene i beskyttelsesgrad IP65/67 kan du for eksempel koble fire beskyttelsesdørbrytere med henholdsvis en N/C og en N/O.

Lysdioder informerer entydig om statusen til de tilkoblede kontaktene. Meldinger kan du sende via utgangene Y1 til Y4.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger