Modulært 19" testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Modulært 19

Servicevennlig utforming av testprosedyrer

Med FAME RACK slår du sammen komplekse koblingsforløp i blokker enkeltvis.

Tilbake til Testpluggsystem

Kategorier

  • Produktliste tilbehør
    Produktliste tilbehør

    Tilbehør til testpluggsystem FAME RACK For pålitelige og servicevennlige testprosedyrer.

Søk i Modulært 19" testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME Rack forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningstransformatorer samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Driftsplugg er ikke nødvendig. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen sikres med lasker i testplugglisten. Byggformen er designet for å oppnå enkel montering i 19" stativer i henhold til IEC 60927-3-101 i to, tre og fire høydeenheter. Et 19" stativ tar opp opptil åtte testplugglister med en bredde på 50 mm.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
  • Høy sikkerhet grunnet automatisk forankoblet trafokortslutning
  • Sikkert testforløp grunnet rastepunkter når pluggen betjenes
  • Ferdige moduler for to, tre og fire høydeenheter i 19" stativ gjør at monteringen går raskt.
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform og separat monterte testpluggbøssinger
  • Kompakt skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko med 8,2 mm delingsmål
  • Konfigurerbar kortslutningslask i testplugglisten med standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Modulært 19"-testpluggsystem FAME RACK