FTP 8+1 - Testplugg
3069242

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prøveblokkene kan brukes universelt for spennings- og strømtrafoer
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Den robuste prøvepluggen gir en meget brukervennlig håndtering
og festemuligheter for testledningene som skal kobles til