C-RCI 1,5/M3
-
Ringkabelsko
3240016
Ringkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Produktdetaljer
Produkttype | Forbindere |
Produktegenskap | Halogenfri |
Med «Easy Entry» (konisk innføringsområde) | |
Hardloddet | |
PA-isolert | |
Galvanisk fortannet | |
Temperaturområde -20 °C ... +105 °C | |
Brennbarhetsklasse V2 iht. UL 94 |
Målskisse | |
Bredde | 5,5 mm |
Hylselengde | 17,5 mm |
Lengde isolasjonshylse | 10,5 mm |
Avisoleringslengde maks. | 7 mm |
Avstand midten-isolasjonshylse | 4,3 mm |
Min. materialtykkelse | 0,75 mm |
Innvendige mål isolasjonskrage | 4,1 mm |
Innvendig mål | |
Innvendig diameter | 3,2 mm |
Farge | rød (RAL 3001) |
Material | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Belegg | fortinnet |
Isolasjonsmaterial | PA |
Innholdsstoffer | halogenfri |
Tekniske spesifikasjoner | |
Hylselengde | 17,5 mm |
Miljøforhold | |
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), lagring i lukket originalforpakning. Unngå direkte solstråler og varmetilførsel. |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 105 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -20 °C ... 100 °C |
Korttidstemperatur | 100 °C |
Artikkelnummer | 3240016 |
Pakkestørrelse | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBH3 |
Produktnøkkel | BH3421 |
Katalogside | Side 492 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356451635 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,551 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,55 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27400204 |
ECLASS-13.0 | 27400204 |
ECLASS-12.0 | 27400204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001052 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SORTI 2/12 - Sortimentboks 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Sortimentboks 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Sortimentboks 5020438
-
SORTI 3/18 - Sortimentboks 5028731
-
SORTI 4/12 - Sortimentboks 5020658
-
SORTI 4/24 - Sortimentboks 5031524
-
SORTI 4/8 - Sortimentboks 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Sortimentboks 3203008
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Krympetang 1212057
-
CRIMPFOX-RCI 6-M - Krympetang 1212730
-
CRIMPFOX-RCI 2,5 - Krympetang 1212053
-
CF 500/DIE RCI 6 - Krympeinnsats 1212240
-
CRIMPFOX-RCI 6-1 - Krympetang 1212059
Dine fordeler
Hylsene er konisk utformet, slik at lederne føres inn korrekt og enklest mulig
De isolerte ringkabelskoene med kunststoffkrage er hardloddet og utstyrt med systemet EASY ENTRY
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo