Installeringsteknikk

Installeringsteknikk

Praktisk og egnet for felten

Kabler, plugger og verktøyer for rask og enkel installering

Tilbake til Feltbusskommunikasjon

Kategorier

Søk i Installeringsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Installeringsteknikken fra Phoenix Contact gir deg alle nødvendige kabler, plugger og verktøyer for å skape industriegnede feltbussnettverk i optiske fibre og kobber. Kontinuerlig økende datamengder, tiltakende EMC-forstyrrelser og stor fysisk utstrekning gjør fiberoptisk teknikk stadig viktigere. Produktsortimentet for rask og pålitelig kobberkabling omfatter den enkle kabelen som metervare, ferdig konfeksjonerte kabler med plugger samt forskjellige veggjennomføringer. Avhengig av type bruk finnes det produkter for automatikkskapet og for direkte feltinstallering i høy beskyttelsesgrad.

Dine fordeler

  • Tilpasset installeringssystem til enheter i automatikkskapet samt for feltutstyr i høy beskyttelsesgrad
  • Enkel konfeksjonering av optiske fibre i felten
  • Prekonfeksjonerte og godkjente kabler betyr rask og feilfri installering

SUBCON-plugg med M12-tilkobling og IP65

Feltbussplugger med D-SUB- og M12-grensesnitt fungerer som adaptere mellom innvendige og utvendige områder.  

Feltbussplugger med D-SUB- og M12-grensesnitt fungerer som adaptere mellom innvendige og utvendige områder.

Feltbusspluggene for PROFIBUS og CANopen® forener D-SUB-tilkoblingen, som er vanlig for IP20, med M12-pluggforbinderen, som allerede i lang tid har vist sin berettigelse i IP65-komponentgrupper.

På grunn av forskjellige kabelinnganger kan M12-hurtigkoblingspluggene brukes til mange formål. Det nyskapende og helstøpte huset gir optimal mekanisk beskyttelse selv om vekten er forholdsvis lav. Det gjør produktene ideelle ved applikasjoner som utsettes for større vibrasjoner, uten at dyre komponentgrupper settes i fare.

SPEEDCON-M12-tilkoblingen åpner for feilfri kobling med en enkel vridning. Ferdige komponenter kan dermed monteres raskt.

Hurtigkobling-SUBCON spesielt for PROFIBUS-deltagere

90° PROFIBUS-tilkoblingsplugger  

90° PROFIBUS-tilkoblingsplugger

Vi har designet hurtigkoblingsplugger i forskjellige varianter spesielt for bruk i PROFIBUS-systemer. Du kan dermed koble til innkommende og videreførende busskabler både raskt og enkelt. Produktspekteret omfatter hurtigkoblingsplugger for alle PROFIBUS-applikasjoner.

  • 35° og 90° vinklet kabeltilføring
  • aksial kabeltilføring
  • ekstra programmeringsgrensesnitt
  • integrerte, koblingsbare endemotstander

Pluggene kan benyttes ved PROFIBUS-kabler med både massive og flertrådede kobberledninger. Endemotstanden er allerede integrert i samtlige varianter. Tilkoblingsmotstanden setter du i drift utenfra via en skyvebryter.

Universal-SUBCON-plugger til alle krav

Hurtigkoblingsplugger i SUBCON-serien  

Hurtigkoblingsplugger i SUBCON-serien

Oppretthold fleksibiliteten din. Med de universelle pluggene fra SUBCON-serien er du ikke bundet til noe system. Til og med for egenutviklede protokoller får du en brukervennlig forbindelse uten lodding og krymping.

Phoenix Contact tilbyr varianter med 9, 15 eller 25 kontakter for alle vanlige grensesnitt som  RS-232/422/485, TTY og mange flere.

Kobberverktøy: Enkel konfeksjonering av PROFIBUS-kabler

Kabelkonfeksjonering med hurtigavisoleringsverktøy  

Kabelkonfeksjonering med hurtigavisoleringsverktøy

Minimalt arbeid. PROFIBUS-kabelen konfeksjoneres med hurtigavisoleringsverktøyet PSM-STRIP-FC/PROFIB. Med ett og samme verktøy utfører du to arbeidstrinn.

  • Avisoler kabelen og enkeltlederne, og legg dem inn i pluggen.
  • Lukk pluggens husdeksel – ferdig!

Fiberoptisk verktøy: Verktøykoffert – enkel tilkobling på stedet

Verktøykoffert PSM-HCS-KONFTOOL  

Verktøykoffert PSM-HCS-KONFTOOL

Praktisk avgjørelse. Alt verktøy og alle plugger for praksisrettet konfeksjonering er nå tilgjengelige på stedet og klare til bruk. I verktøykofferten PSM-HCS-KONFTOOL finner du det komplette verktøysortimentet. Og du er perfekt utstyrt for hvert enkelt arbeidstrinn i prosessen.

  • Avisolering av fibrene: Avisoleringstang, fiberstripper, aramidgarnsaks
  • Skyv på og skru fast de enkelte pluggdelene
  • Riss og kutt i fiberen på pluggens forside: fiberverktøy

Med dette patenterte fiberverktøyet bortfaller alle tidkrevende arbeidsskritt som krymping, klebing og polering.

Fiberoptiske kabler og -plugger

Fiberoptiske kabler  

Fiberoptiske kabler

Fiberoptiske kabler supplerer det fiberoptiske sortimentet til et komplett overføringssystem. Alt etter nødvendig rekkevidde velger du polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) eller glassfiberteknologi.

Phoenix Contact tilbyr spesielt utviklede kabelvarianter for forskjellige bruks- og omgivelsesbetingelser:

  • Prekonfeksjonerte fiberoptiske kabler med pluggkombinasjoner som kan velges fritt
  • Fiberoptisk kabel som metervare
  • Prekonfeksjonerte patchekabler for rask integrering av fiberoptisk utstyr i eksisterende fiberoptiske nettverk.

Patchekablene finnes i lengder på en, to og fem meter – som single- og multimodusglassfiber.

Plugg:

Konfeksjoner et pluggsett for HCS- og polymerfiber selv, raskt og enkelt på stedet. Alt etter komponentenes tilkobling velger du blant pluggtypene FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- og SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service