Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Sikkerhetsreleer

Sikkerhetsreleer

Våre TÜV-sertifiserte sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter gir optimal sikkerhet for en til tre faste sikkerhetsfunksjoner. Alt etter plassbehov kan meget kompakte byggformer fra 6 mm velges.

Nye produkter

Multifunksjonell sikkerhetsanordning PSRuni-L
Egensikkert sikkerhetsrelé PSR-MC35 Ex i

Multifunksjonelle sikkerhetsreleer

To beskyttelsesfunksjoner i én og samme enhet

Med det multifunksjonelle sikkerhetsreléet PSRuni kan opptil to sikkerhetsfunksjoner overvåkes med bare én enhet. Den omfattende dekningen av vanlige sikkerhetsfunksjoner gjør det mulig med fleksibel konfigurasjon og tilpasning til individuelle behov.

Viktigste egenskaper

  • Konfigurasjon direkte på enheten via roterende kodingsbryter
  • Dekker vanlige sikkerhetsfunksjoner, som f.eks: NØDSTOPP, lysport
  • Overvåking av to uavhengige kretser
  • Byggbredde 22,5 mm
  • Push-in-tilkoblingsteknikk

Dine fordeler

  • Universell bruk takket være dekning av alle vanlige sikkerhetsfunksjoner
  • Fleksibel tilpasning til individuelle behov
  • Plassbesparende og effektiv overvåking av opptil to sikkerhetsfunksjoner i én og samme enhet
  • Rask idriftsettelse takket være enkel konfigurasjon direkte på enheten
  • Kan brukes i anvendelser opp til høyeste sikkerhetsnivå SIL 3/PL e

Sikkerhetsrelé for Ex-områder

Overvåking av signalgivere i sone 0

Sikkerhetsreléet PSR-MC35-Ex-i har egensikre inngangskontakter og er spesielt egnet for overvåking av signalgivere med én eller to kanaler, for eksempel nødstoppknapper eller sikkerhetsdørbrytere, i eksplosjonsfarlige miljøer.

Viktigste egenskaper

  • Sertifisert etter IECEx og ATEX
  • 2 egensikre innganger opp til sone 0
  • Egnet for installasjon i sone 2
  • Byggbredde 17,5 mm
  • Automatisk eller manuell overvåket start
  • push-in Technology

Dine fordeler

  • Korrosjonsbeskyttelse grunnet ekstra beskyttelsessjikt på kretskortet
  • Særdeles pålitelig også på utvidede temperaturområder opptil +60 °C
  • Høy sikkerhet også ved ekstreme miljøforhold opptil PL e eller SIL 3
  • Lavere tidsbruk for kablingen grunnet push-in Technology
  • Kompakt byggbredde sparer plass

Tre produktserier for forskjellige maskinapplikasjoner

Våre kompakte sikkerhetsreleer imøtekommer kravene til maskinapplikasjoner over hele verden. De brukes spesielt i næringsmiddel-, emballerings- og monteringshåndteringsmaskiner

Sikkerhetsrelé PSRmini

Sikkerhetsrelé fra 6 mm byggbredde

Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini

PSRmini er de smaleste sikkerhetsreleene på markedet. Sikkerhetsreleene PSRmini trenger inntil 70 % mindre plass i automasjonskapet, uten at effekten påvirkes.

  • Stort utvalg av sikkerhetsreleer for sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter, beskyttelsesdører,
    tohåndskontroller og mye mer
    Smale hus på - 6 mm og 12 mm
  • Sikkerhetsrelé med 1 til 3 frigivelseskretser
  • Kontaktutvidelse med 5 frigivelseskretser tilgjengelig
  • Skru- eller fjærkrafttilkobling
Sikkerhetsrelé PSRclassic

Sikkerhetsrelé i vanlig byggform

Klassiske sikkerhetsreleer PSRclassic

De klassiske sikkerhetsreleene PSRclassic utmerker seg med et stort spekter med funksjoner og varianter. Husbredden tilsvarer den vanlige standarden på markedet.

  • Stort utvalg til sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter, beskyttelsesdører, tohåndskontroller og mye mer
  • Husbredde fra 17,5 mm
  • Mange forskjellige varianter
  • Finnes med opptil åtte frigivelseskretser
  • Skru- eller fjærkrafttilkobling
Multifunksjonelt sikkerhetsrelé

Multifunksjonelt sikkerhetsrelé med opptil to justerbare sikkerhetsfunksjoner

Multifunksjonelle sikkerhetsreleer PSRuni

Med det multifunksjonelle sikkerhetsreléet PSRuni kan opptil to sikkerhetsfunksjoner overvåkes med bare én enhet. Den omfattende dekningen av vanlige sikkerhetsfunksjoner gjør det mulig med fleksibel konfigurasjon og tilpasning til individuelle behov.

  • Konfigurasjon direkte på enheten via roterende kodingsbryter
  • Dekker vanlige sikkerhetsfunksjoner, som f.eks: NØDSTOPP, lysport
  • Overvåking av to uavhengige kretser
  • Byggbredde 22,5 cm
  • Push-in-tilkoblingsteknikk

Kompakt, modulær sikkerhetsteknikk for maskinteknikk

Som maskinbygger er du godt kjent med markedets dynamikk og kravene som stilles. Funksjonell sikkerhet spiller en stadig større rolle. Her yter standarder og direktiver et viktig bidrag. Med våre sikkerhetsreleer PSR kan du utvikle nye sikkerhetskonsepter som gir deg mange fordeler:

  • Kompatibilitet med mange sensorer og aktuatorer gir utallige bruksmuligheter, spesielt i forbindelse med maskinteknikk
  • Implementering av applikasjoner opptil kvalitetstrinn e etter ISO 13849 og SIL 3 etter IEC 62061 er mulig
  • Alle våre Safety-produkter er TÜV-sertifisert, og har omfattende godkjennelser for globale markeder
  • Releteknologien som er montert i sikkerhetsreleet fra Phoenix Contact gir optimal funksjonell sikkerhet takket være tvangsstyrte kontakter
  • Våre sikkerhetsreleer fra byggbredder på 6 mm og én frigivelseskrets er egnet for modulære sikkerhetskonsepter