Jordingsrekkeklemmer

Med et klikk

Med et klikk

Sneppes helt enkelt på monteringsskinnen, og PE-forbindelsen er opprettet.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Jordingsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Din sikkerhet er viktig for oss: De gulgrønne jordingsrekkeklemmene fra Phoenix Contact samsvarer med bestemmelsene i standard IEC 60947-7-2.

Dine fordeler

  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Enkel betjening og bruk: Kan sneppes på monteringsskinnen
  • Modulære utvidelsesmuligheter, ettersom gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmene har samme profil

PE-fot som kan sneppes på

Klemme med en sneppfot på monteringsskinnen  

PE-kontakt med et klikk

Jordingsrekkeklemmer med PE-fot i metall gjør det enda enklere: Forbindelsen mellom klempunktene og monteringsskinnen opprettes automatisk etter påsneppingen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00