Gjennomgangsrekkeklemmer

Fra liten til stor

Fra liten til stor

Ved hjelp av de plassbesparende gjennomgangsrekkeklemmene sammenkobler du to ledere helt enkelt.

Tilbake til Bolttilkobling

Kategorier

Søk i Gjennomgangsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Hva du enn måtte ønske: Det store tverrsnittsområdet, fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter gjør gjennomgangsrekkeklemmer til universaltalenter innen forbindelsesteknikk.

Dine fordeler

  • Robust bolttilkobling gir enkel betjening og enkel bruk
  • Universell på grunn av stort tverrsnittsområde
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform

To klempunkter – kompakt konstruksjon

Gjennomgangsrekkeklemmer

Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer

Gjennomgangsrekkeklemmer fra Phoenix Contact fremhever seg med to klempunkter og en kompakt konstruksjon.

Til gjennomgangsrekkeklemmene finnes det jordlederrekkeklemmer med samme profil. Samtlige klemmer kan laskes innbyrdes og med flerleder- og funksjonsrekkeklemmer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00