Gjennomgangsrekkeklemmer

Gjennomgangsrekkeklemmer

Fra liten til stor

Helt enkel sammenkobling av to ledere. Store ledertverrsnitt er heller ikke noe problem.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Gjennomgangsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Hva du enn måtte ønske: Det store tverrsnittsområdet, fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter gjør gjennomgangsrekkeklemmer til universaltalenter innen forbindelsesteknikk.

Dine fordeler

  • Enkel betjening og enkel bruk på grunn av velprøvd skrutilkobling
  • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform

To klempunkter – kompakt konstruksjon

Gjennomgangsrekkeklemmer  

Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer

Gjennomgangsrekkeklemmer fremhever seg med to klempunkter og en kompakt konstruksjon. Til gjennomgangsrekkeklemmene finnes det jordlederrekkeklemmer med samme profil. 

Samtlige klemmer kan laskes innbyrdes og med flerleder- og funksjonsrekkeklemmer.

Universalrekkeklemmer til aluminiumledere UBAL

Al/Cu-klemmer UBAL  

Al/Cu-klemmer UBAL

Den nye Al/Cu-klemmeserien UBAL er testet i henhold til nyeste standarder og er spesielt godt egnet for bruk innen solcelleteknikk.

Ved hjelp av disse universalklemmene kan aluminium- og kobberledere kables opp i en og samme klemme.

Al/Cu-klemmene finnes i fire tverrsnittsstørrelser, der det er mulig å koble til aluminiumledere fra 6 mm² til 240 mm² og kobberledere fra 2,5 mm² til 240 mm².

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00