ny
Med mekaniske krympetenger presser du alle kontakttyper raskt og uten større anstrengelser.
Alle kontakttyper – endehylse, kabelsko, koaksialforbindere og krympekontakter – behandles profesjonelt og trygt på alle måter. Optimalisert vektarmoverføring og ergonomisk formede gripedeler gjør at arbeidet ikke blir unødig krevende.
Den nye CRIMPFOX DUO er krympetangen for alle tilfeller. Den dreibare innsatsen åpner for feste av endehylser foran eller på siden. På grunn av den selvregulerende mekanismen behandler tangen også TWIN-endehylser absolutt pålitelig. Kombinert med det store tverrsnittsområdet fra 0,14 til 10 mm² står det ergonomisk formede verktøyet for komfort og fleksibilitet.
Med sin ergonomiske design, optimaliserte mekaniske system og symmetriske krympeform gjør CRIMPFOX Centrus krymping av endehylser lekende lett.
Åpningsvinkelen på kun 43° og kombinasjonen av fast og mykt kunststoff på gripedelene gjør at Centrus ligger perfekt i hånden. Med den optimale kraftutvekslingen letter tangen arbeidet betydelig.
Krympetangen dekker et stort bruksområde på to forskjellige tverrsnittsområder, henholdsvis i kvadratisk og heksagonal utførelse. Den nøyaktige, symmetriske krympeformen gir resultater av høy kvalitet og dermed absolutt prosessikkerhet.
For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.
Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.
Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.
Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.
"$pageName" på