CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunksjonsverktøy
1200101

Verktøy for behandling av endehylser i henhold til DIN 46228-4 0,5 mm2 opptil 2,5 mm2 utstyrt med tvangssperre, magasin, skjær-, avisolerings-, tvinne- og krympeenhet.


Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Robust og med lang levetid takket være motstandsdyktige kunststoffer
og spesialbehandlede metaller
Multifunksjonell presstang for bearbeiding av
Endehylsebånd i henhold til DIN 46228-4
En integrert tvangssperre sikrer uforandret høy kvalitet på pressingen
Opptil 30 % plassbesparelse, ettersom nødvendige prosesstrinn for klargjøring av lederne kan foretas med kun ett verktøy.
Visualiserte prosessforløp direkte på tangen gjør håndteringen enklere