Konfigurerbare sikkerhetsmoduler, like enkle som sikkerhetsreleer, like fleksible som sikkerhetskontrollere

Konfigurerbare sikkerhetsmoduler

Like enkle som sikkerhetsreleer, like fleksible som sikkerhetskontrollere: Med våre konfigurerbare sikkerhetsmoduler implementerer du løsninger driftsøkonomisk allerede fra og med tre sikkerhetsfunksjoner. Takket være TÜV-sertifisert programvare er programmeringskunnskaper ikke nødvendig. Den modulære oppbyggingen gjør at funksjonene kan tilpasses fleksibelt etter kravene.

Sikkerhetsmoduler PSRmodular

Sikre tilleggsmoduler for individuelle Safety-løsninger

Fleksibel konfigurering av sikkerhetsmoduler

PSRmodular er en konfigurerbar småkontroller. Med den kan du overvåke flere sikkerhetsfunksjoner i en applikasjon. Med programmet PSRmodular oppretter du sikkerhetslogikken helt enkelt med Drag-and-Drop.

Systemet fungerer som stand-alone-løsning og kan overta den komplette maskinstyringen på små maskiner. For dette kan du bruke grunnmodulen som eneste komponent. På en byggbredde på kun 67,5 mm får du følgende ytelser:

  • Åtte sikre inngangssignaler for evaluering av sikre sensorer
  • Opptil fire sikre utganger (opptil kategori 4)
  • Takt- og signalkoblingsutganger
  • Oppretting av flere kontakter eller kontaktforsterkning grunnet eksterne releer mulig sammen med integrert overvåking

Utvid sikkerhetssystemet ditt

Hvis I/O-tallet ikke er tilstrekkelig, kan du utvide systemet modulært med opptil 18 sikkerhetsrettede tilleggsmoduler. Disse kobles helt enkelt til basismodulen via T-konnektoren. Det gir deg ytterligere I/O-er for tilkobling av flere sensor- og aktuatorsystemer.

Den modulære sikkerhetsteknikken kan implementeres i eksisterende nettverk via en Gateway.

PSRmodular forener funksjonalitet og fleksibilitet, og lukker gapet mellom enkle sikkerhetsreleer og programmerbare sikre kontrollere.

Konfigureringsprogram PSRmodular for sikkerhetsmoduler

Konfigureringsprogram PSRmodular

Intuitiv konfigurering uten programmeringskunnskaper

For å konfigurere det modulære sikkerhetssystemet bruker du det gratis konfigureringsprogrammet PSRmodular. Det kreves ingen programmeringskunnskaper for å bruke konfigureringsprogrammet. For sikkerhetslogikken oppretter du via funksjonen Drag-and-Drop, og du kan tilpasse sikkerhetsfunksjonene fleksibelt. Den integrerte simuleringen muliggjør en komplett funksjonstest av maskinvarens implementerte sikkerhetslogikk. Samtlige funksjonsblokker er allerede TÜV-sertifisert.

Bruk av programmet trinn for trinn

  1. Blant de forskjellige, sikre funksjonene velger du først nødvendige moduler fra TOOLBOX. Deretter trekker du disse inn i kablingsområdet ved hjelp av musen.
  2. Her knytter du modulene dine til ønskede inn- og utganger, som også trekkes inn i kablingsområdet via Drag-and-Drop og her kables opp virtuelt med musen.
  3. Deretter laster du den kontrollerte sikkerhetslogikken ned i sikkerhetsmodulen via en standard USB-kabel.
  4. Ved eventuelle spørsmål til programfunksjonene finnes det en hjelpefunksjon med funksjonsbeskrivelser og applikasjonseksempler.

Omfattende diagnostikk rett på enheten

Diagnostikkdioder viser tilstanden til alle inn- og utganger i sikkerhetsmodulene PSRmodular. Signalutganger viser i tillegg koblingstilstandene, f. eks. på signalanordninger. Sikkerhetsmodulen kommuniserer med den overordnede kontrolleren i maskinen eller anlegget ved hjelp av en feltbusskobler. Slik integrerer du sikkerhetsfunksjonene praktisk i visualiseringer eller fjerndiagnostikk. Feil kan lokaliseres og utbedres på kortere tid.

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
  • Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
  • Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk

Opplev PSRmodular

Opplev PSRmodular
Opplev PSRmodular YouTube
Prosessindustri

Sikkerhet under ekstreme forhold

PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) er utviklet for sikker bruk under ekstreme miljøforhold. Den modulære sikkerhetskontrollen er ytterligere sertifisert for bruk i prosessindustrien eller i maritime miljøer.

Utvidede godkjenninger

  • Sertifisert etter TÜV, UL, CSA
  • Maritim godkjenning (DNV), G3
  • ATEX sone 2, varmebehandling (i henhold til EN 746, EN 298, EN 50156), UL klasse I Div. 2