Kompakt testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Modulært testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.

Servicevennlig utforming av testprosedyrer

Med FAME 3 SL slår du sammen komplekse koblingsforløp i blokker enkeltvis.

Tilbake til Testpluggsystem

Kategorier

Søk i Kompakt testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten

Vis alle produktene i denne kategorien

FAME 3 SL forener de komplekse koblingsforløpene for funksjonstester til strøm- og spenningstransformator samt utløse- og signalkontakt i henholdsvis enkelte kompakte og plassbesparende blokker i forskjellige farger. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Driftsplugg er ikke nødvendig. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Dine fordeler

  • Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
  • Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning, berøringsbeskyttet design
  • Kompakt testblokk- og pluggutførelse for plassbesparende veggmontering
  • Pålitelig testforløp grunnet kodet og sneppbar pluggutførelse
  • Fargemerking gir rask tilordning av funksjonen
  • Kompakt skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko
  • Konfigurerbar kortslutningslask i testplugglisten med standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk