AC-UPS med integrert energiakkumulator

Plassbesparende til monteringsskinnen

Friksjonsfri overgang

TRIO AC-UPS med integrert energiakkumulator leverer en ren sinuskurve på utgangen.

Tilbake til UPS til AC-anvendelser

Kategorier

Søk i AC-UPS med integrert energiakkumulator

Vis alle produktene i denne kategorien

For å spare plass i automatikkskapet eller for å ettermontere utstyr i eksisterende anlegg er UPS-varianter med integrert energiakkumulator, der AC-UPS-modul og energiakkumulator er forent i ett hus, meget godt egnet.

Dine fordeler

  • Friksjonsfri overgang grunnet ren sinuskurve: Sinus generert i batteridrift er synkron med tidligere forsyningsnett
  • Plassbesparende: UPS-modulen og energiakkumulatoren er forent i ett hus
  • Lange bufringstider med integrert VRLA-energiakkumulator, kan utvides med ytterligere energiakkumulator
  • USB-grensesnitt for tilkobling til overordnede kontrollere som for eksempel industri-PC-er
  • Start fra energiakkumulatoren også mulig uten inngangsnett

TRIO AC-UPS for monteringsskinnen – pålitelig og plassbesparende

TRIO AC-UPS  

AC-UPS med ren sinuskurve på utgangen

TRIO UPS for bruk med AC leverer en ren sinuskurve på utgangen. Sinus, som genereres i batteridrift, er synkron med tidligere forsyningsnett.

  • Plassbesparende: UPS-modulen og energiakkumulatoren er forent i ett hus.
  • Lange bufringstider med integrert VRLA-energiakkumulator (kan utvides).
  • Kan startes via kaldstartfunksjonen BAT-START, uten forsyningsnett (120 V / 230 V).
  • USB-grensesnitt for forbindelse med overordnede kontrollere: Tilkoblede industri-PC-er kan stenges ned via det integrerte USB-grensesnittet.
     

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk