Produktliste testplugglister i henhold til VDE

Filter

52 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Testplugglist - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Testplugglist, VDE-kodet type A7, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 90,2 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Testplugglist, VDE-kodet type A14, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 28, poltall: 14, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 147,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Testplugglist, VDE-kodet type B7, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 90,2 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Testplugglist, VDE-kodet type B19, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 38, poltall: 19, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 188,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Testplugglist, VDE-kodet type B14, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 28, poltall: 14, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 147,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Testplugglist, VDE-kodet type C14, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 28, poltall: 14, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 147,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Testplugglist, VDE-kodet type C19, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 38, poltall: 19, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 188,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Testplugglist, VDE-kodet type D19, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 38, poltall: 19, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 188,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Testplugglist, VDE-kodet type E7, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 90,2 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Testplugglist, VDE-kodet type F19, Detaljert koblingsskjema finner du under Nedlasting Diverse, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 38, poltall: 19, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 188,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

52 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00