Type monteringsskinne
Merkestrøm
Bredde
Tverrsnitt minimal (entrådet)
Merkespenning
Farge
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
Utstyrsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 71,3 mm, høyde: 40 mm, farge: blå, monteringstype: direkte fastskruing
Utstyrsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, bredde: 34,8 mm, høyde: 44,9 mm, farge: blå, monteringstype: direkte fastskruing
El.nr.: 1268194
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 23 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268195
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 23 mm, farge: brun, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268196
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 23 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268162
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 23 mm, farge: grønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268193
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 23 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268189
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 27 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268190
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 27 mm, farge: brun, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268191
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 27 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på