Produktliste SFP-moduler

Filter

15 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Mediemodul - FL SFP FX - 2891081

Den smale formfaktor-pluggmodulen har et lysledergrensesnitt med en dataoverføringshastighet på 100 MBit/s ved en bølgelengde på 1310 nm (lang).

Mediemodul - FL SFP FX SM - 2891082

Den smale formfaktor-pluggmodulen har et lysledergrensesnitt med en dataoverføringshastighet på 100 MBit/s ved en bølgelengde på 1310 nm (lang).

Mediemodul - FL SFP SX - 2891754

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 1 km med bølgelengde 850 nm.

Mediemodul - FL SFP SX2 - 2702397

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 2 km med bølgelengde 1310 nm.

Mediemodul - FL SFP LX - 2891767

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 30 km med bølgelengde 1310 nm.

Mediemodul - FL SFP LX10-B - 1025401

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 10 km med bølgelengde 1310 nm.

Mediemodul - FL SFP LX40 - 1113081

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 40 km med bølgelengde 1310 nm.

Mediemodul - FL SFP LH - 2989912

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 80 km med bølgelengde 1550 nm.

Mediemodul - FL SFP GT - 2989420

Gigabit SFP-modul for overføring opptil 100 m.

Mediemodul - FL SFP FE WDM20-A - 2702437

FastEthernet SFP-WDM-modul for overføring opptil maks. 20 km på en fiber med bølgelengde 1310/1550 nm.

15 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk