Industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og Intel®-prosessor av 11. generasjon med inntil 64 GB arbeidsminne og støtte for to M.2-2280-SSD-er. Mangfoldige I/O-alternativer er tilgjengelige, inkludert WLAN.
Panel-PC-er
Dra full nytte av alle fordelene ved våre skalerbare og moderne panel-PC-er for å samle inn, behandle, måle, styre og visualisere dataene dine. Berøringsskjerm-PC-er er visittkortet for enhver visualiseringsløsning. I utførelse som monterings- eller bærearmsvariant i IP65 eller IP69k, overbeviser alle industripanel-PC-er med robusthet, ytelse og nyeste berøringsteknologi.
VL3-panel-PC med beskyttelsesgrad IP66, 12" berøringsskjerm av typen PCAP, Intel Atom® x6413E-prosessor, 16 GB arbeidsminne, 120 GB masselager
VL3-panel-PC med beskyttelsesgrad IP66, 12" berøringsskjerm av typen PCAP, Intel Atom® x6211E-prosessor, 8 GB arbeidsminne, 60 GB masselager
Konfigurerbar panel-PC med 10,1" og 12,1" PCAP-skjermmuligheter, Intel Atom® x6211E- eller x6413E-prosessor, konfigurerbare arbeidsminne- og NVMe-lagringsalternativer. Ytterligere konfigurasjonsalternativer inkluderer utvidelse av masselageret og tilkoblingsmuligheter som WLAN og ekstra Ethernet-porter.
VL3-panel-PC med beskyttelsesgrad IP66, 10" berøringsskjerm av typen PCAP, Intel Atom® x6211E-prosessor, 8 GB arbeidsminne, 60 GB masselager
VL3-panel-PC med beskyttelsesgrad IP66, 10" berøringsskjerm av typen PCAP, Intel Atom® x6413E-prosessor, 16 GB arbeidsminne, 120 GB masselager
Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og 7- eller 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, valgmulighet for mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Hygiene-PPC med 60,5 cm / 23,8"-TFT-display (kapasitiv multiberøringsskjerm), 1920 x 1080 bildepunkter (Full HD) i komplett lukket spesialstålhus uten skruer og kanter. Med konfigurerbar prosessor, arbeidsminne, dataminne og operativsystem.
Hygiene-PPC 43,9 cm / 17,3"-TFT-display (kapasitiv multiberøringsskjerm), 1920 x 1080 bildepunkter (Full HD) i komplett lukket spesialstålhus uten skruer og kanter. Med konfigurerbar prosessor, arbeidsminne, dataminne og operativsystem.
Fordelene ved våre panel-PC-er
- Passer for alle anlegg med skjermstørrelser fra 7" til 21"
- Projektiv-kapasitive berøringsskjermer i nyeste generasjon for helt nøyaktig gjenkjenning av berøringspunkter på industrielt område: Våte og fuktige omgivelser og bruk med hansker støttes
- Prosessorytelse som passer til bruksområdet takket være ytelsessterke og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon
- Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet
- Valgfrie tilleggskort gjør at de kan utvides fleksibelt, f eks. ytterligere Ethernet-porter
- Secure-maskinvareopsjon via TPM 2.0