Avbruddsfri strømforsyning 1AC/1AC/750 VA med integrert batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 4 Ah for bruk med 230 V AC.
AC-UPS til monteringsskinnen
Ved spenningssvikt eller -svingninger sørger våre AC-UPS for monteringsskinnen for optimal sviktsikkerhet og tilgjengelighet i anlegget ditt. På utgangen leverer AC-UPS en ren sinuskurve, og forsyner dine AC-forbrukere avbruddsfritt med vekselstrøm. Velg optimal AC-UPS med egnet batterimodul til bruksområdet ditt.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Veggmontering, inngang: 230 V AC, utgang: 230 V AC / 2500 VA. Minst 2 x 1133819 er nødvendig for drift.
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering. Inngang: 120 / 230 V AC, utgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Informerer til enhver tid om batterimodulens ladestatus, resterende virketid og batteriets levetid og øker dermed anleggets tilgjengelighet.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Skinnemontering, inngang: 120 V AC / 230 V AC, utgang: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. utgang: 120 V AC / 500 VA. utgang: 230 V AC / 500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Veggmontering, inngang: 120 V AC, utgang: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Veggmontering, inngang: 120 V AC, utgang: 120 V AC / 2500 VA. Minst 2 x 1133819 er nødvendig for drift.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Veggmontering, inngang: 230 V AC, utgang: 230 V AC / 1500 VA.
Avbruddsfri strømforsyning 1AC/1AC/750 VA med integrert batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 4 Ah for bruk med 120 V AC.
Nye produkter
Videre forsyning av AC-last uten nett
Bufring av høy AC-last opptil 5 kVA
Forsyn AC-last pålitelig med QUINT-HP-UPS-en og dertil passende energiakkumulator for veggmontering. UPS-en informerer til enhver tid om batterimodulens ladestatus, resterende virketid og levetid. Samtlige parametere kan hentes opp via programvaren.
Viktigste egenskaper
- Online-topologi VFI-SS-111
- Effekt: 1,5 kVA og 2,5 kVA
- Spor til kommunikasjonskort
- Stort temperaturområde: -25 °C … +60 °C
- Omfattende signalisering via LED-er og digitale I/O-er
Dine fordeler
- Ren sinuskurve i normal- og batteridrift
- Kan kobles parallelt for effektøkning og redundans eller for et
3-AC-system - Start fra energiakkumulatoren, også mulig uten inngangsnett
- Kommunikasjonsplattform: Com.board med USB- eller serielt grensesnitt
- Kompakt byggeform grunnet aktiv kjøling
- LED-piktogram gir enkel systemoversikt
HP-UPS med batterimodul
High Power AC-UPS for effekt opptil 2,5 kVA
QUINT-HP-UPS for veggmontering, med IQ Technology og egnet ekstern batterimodul sørger for optimal systemtilgjengelighet. Onlinetopologi med en ren sinusbølge forsyner vekselstrømslasten pålitelig med en perfekt spenning ved effekt fra 1,5 til 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS har en innstikksplass for montering av kommunikasjonskort som er tilgjengelig ved behov, som for eksempel USB og RS232/RS485. UPS-ens ladetilstand samt batterimodulens brokoblingstid og levetid kan til enhver tid hentes opp via programvaren. Ved strømsvikt gir QUINT-HP-UPS en avbruddsfri overgang til bufferdrift og tilbake. Nettinngangs- og utgangsspenning er her synkrone.
Intelligent AC-UPS med IQ Technology
AC-UPS med IQ Technology
AC-UPS med IQ Technology sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den intelligente UPS-enheten overvåker og optimaliserer batterimodulen.
Takket være IQ Technology er du informert om batterimodulens ladestatus og resterende brukstid, og advares tidsnok mot svikt. I tillegg optimaliserer du batterimodulens levetid, og kan overføre all relevant informasjon til datamaskinen og overordnede kontrollere.
TRIO AC-UPS med integrert batteri
AC-UPS med integrert batteri
AC UPS med integrert batteri sparer plass i styreskapet og er spesielt enkel å ettermontere i eksisterende systemer.
AC UPS kombinerer UPS og batterimodul i ett og samme hus og sikrer spesielt lange buffertider med den integrerte VRLA-batterimodulen. Grunnet kaldstartfunksjonen BAT-START er start fra batterimodulen mulig også uten forsyningsnett (120 V / 230 V). Videre har AC-UPS et integrert USB-grensesnitt for tilkobling til overordnede kontrollere. Via denne kan tilkoblede industri-PC-er stenges ned helt enkelt.
Batterimoduler
Suppler det modulære UPS-systemet ditt med en batterimodul som passer best for nettopp ditt bruksområde, og du kan oppnå maksimal anleggstilgengelighet. Det være seg lang levetid, lang brokoblingstid eller ekstreme miljøforhold – vi har riktig batterimodul til din AC-UPS.
Batterimoduler