Batteri til UPS

Batterimoduler

Batterimoduler er det optimale supplementet til våre modulære systemer med avbruddsfrie strømforsyninger for sikker forsyning av anlegget ditt. Batterimodulene har ulike egenskaper, som lang levetid, lang brokoblingstid, vedlikeholdsfrihet eller bruk ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Med det omfattende utvalget har vi alltid riktig batteri til deg.

Dine fordeler

  • Rask installasjon takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulene og skift under drift uten bruk av verktøy
  • Optimal tilgjengelighet grunnet permanent kommunikasjon med QUINT UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent administrering
  • Ekstremt lang levetid grunnet optimal ladekarakteristikk avhengig av teknologi og miljøforhold
  • Umiddelbar tilgjengelighet, da samtlige batterimoduler alltid er toppladet når de forlater varelageret vårt

Nye produkter

Litiumbatterimodul på DIN-skinnen
To TRIO-batterimoduler på DIN-skinnen
Ytelsessterkt batteri, består av to grå batterimoduler
QUINT-HP-UPS for stor last

Litiumbatterimoduler med IQ Technology

Lang levetid og lang brokoblingstid

Batterimodulene utvider porteføljen til 284 Wh, og kjennetegnes av høy effekttetthet og lav vekt. For kontinuerlig overvåking og intelligent styring foreligger det permanent kommunikasjon med QUINT4-UPS.

Viktigste egenskaper

  • Litium-jernfosfatteknologi
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
  • Brokoblingstid: 1 A i opptil 27 timer eller 40 A i opptil 41 minutter med en levetid på 10 år
  • 6 ganger syklusstabiliteten sammenlignet med bly-AGM-teknologi
  • Høy energitetthet, lav vekt

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet automatisk gjenkjenning av batterimodulen og skift under drift uten bruk av verktøy
  • Intelligent batteristyring for kontinuerlig overvåking og høy tilgjengelighet med QUINT4-UPS
  • Optimal ladekarakteristikk og syklusstabilitet gir lang levetid
  • Kompakt løsning med opptil 11 Ah på DIN-skinnen takket være høy energitetthet

TRIO-batterimoduler for TRIO-UPS

Batterimoduler for enkel håndtering

De nye TRIO-batterimodulene finnes i fire kapasiteter, fra 1,2 til 12 Ah. Det robuste metallhuset er utstyrt med kabler og sikringsholdere for enkel håndtering. TRIO-batterimodulene er det perfekte supplementet til vår TRIO-UPS-serie.

Viktigste egenskaper

  • Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
  • Levetid ved +20 °C er 6 år
  • Brokoblingstider 1 A / 11 h eller 40 A / 8 min

Dine fordeler

  • Lange brokoblingstider ved normale forhold
  • Praktisk vegg- eller skinnemontering i enhetlig design for TRIO-UPS-modulene
  • Omfattende godkjenningspakke, kompatibel med TRIO UPS
  • Enkel håndtering grunnet prefabrikkerte kabler og sikringsholdere
  • Umiddelbar tilgjengelighet, samtlige batterimoduler er alltid toppladet når de forlater lageret vårt

Blybatterimodul med IQ Technology

Gir lange brokoblingstider

Den nye batterimodulen har kapasitet på 110 Ah. For kontinuerlig overvåking og intelligent styring foreligger det permanent kommunikasjon med QUINT-UPS. Automatisk gjenkjenning av batteriet tilrettelegger for rask installering.

Viktigste egenskaper

  • Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: 0 °C ... +50 °C
  • Levetid ved +20 °C er 10 år
  • Brokoblingstider 1 A / 110 h eller 40 A / 130 min

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet automatisk gjenkjenning av batterimodulen og skift under drift uten bruk av verktøy
  • Meget høy tilgjengelighet grunnet uavbrutt kommunikasjon med QUINT-UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent styring
  • Optimal ladekarakteristikk gir meget lang levetid
  • Umiddelbar tilgjengelighet, samtlige batterimoduler er alltid toppladet når de forlater lageret vårt

Videre forsyning av AC-last uten nett

Bufring av høy AC-last opptil 5 kVA

Forsyn AC-last pålitelig med QUINT-HP-UPS-en og dertil passende energiakkumulator for veggmontering. UPS-en informerer til enhver tid om batterimodulens ladestatus, resterende virketid og levetid. Samtlige parametere kan hentes opp via programvaren.

Viktigste egenskaper

  • Online-topologi VFI-SS-111
  • Effekt: 1,5 kVA og 2,5 kVA
  • Spor til kommunikasjonskort
  • Stort temperaturområde: -25 °C … +60 °C
  • Omfattende signalisering via LED-er og digitale I/O-er

Dine fordeler

  • Ren sinuskurve i normal- og batteridrift
  • Kan kobles parallelt for effektøkning og redundans eller for et
    3-AC-system
  • Start fra energiakkumulatoren, også mulig uten inngangsnett
  • Kommunikasjonsplattform: Com.board med USB- eller serielt grensesnitt
  • Kompakt byggeform grunnet aktiv kjøling
  • LED-piktogram gir enkel systemoversikt

UPS-batterier med litium-jernfosfatteknologi

Litium-batterimoduler Batterier med litium-jernfosfatteknologi

UPS-batteriene med kapasitet opptil 284 Wh er det perfekte supplementet til QUINT4-UPS-modulene.

  • Brokoblingstid for 1 A i opptil 10 timer eller 40 A i opptil 15 minutter med en levetid på 10 år
  • 6 ganger syklusstabiliteten til AGM-teknologi med bly
  • Høy energitetthet, lav vekt
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
UPS-batteri med bly-AGM-teknologi

PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi

UPS-batteriene med kapasitet på 1,2 til 110 Ah er det perfekte supplementet til QUINT UPS-modulene.

  • Brokoblingstid for 1 A i opptil 110 timer eller 40 A i opptil 132 minutter
  • Levetid ved +20 °C: 8 år
  • Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: 0 °C ... +40 °C
TRIO-batterimoduler

TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi

Batterimodulene med kapasitet på 1,2 til 12 Ah er det perfekte supplementet til TRIO UPS-modulene.

  • Brokoblingstid for 1 A i opptil 11 timer eller 40 A i opptil 8 minutter
  • Levetid ved +20 °C: 6 år
  • Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
  • Enkel håndtering grunnet prefabrikkerte kabler og sikringsholdere
UPS-batteri med renbly-AGM-teknologi

VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med renbly-AGM-teknologi

UPS-batteriene med renbly-AGM-teknologi er egnet for bruk ved ekstreme miljøforhold.

  • Brokoblingstid for 1 A i opptil 26 timer eller 40 A i opptil 29 minutter
  • Levetid ved +20 °C: 12 år
  • Stort temperaturområde: -25 °C ... +60 °C
  • Egnet for lagring over lang tid grunnet lave selvutladingsverdier
Capacitor-energiakkumulator

Capacitor-energiakkumulator

Capacitor-energiakkumulatorer har meget god levetid. De er absolutt vedlikeholdsfrie, fungerer i over 20 år og det med over 500 000 ladesykluser.

  • Brokobler laststrøm på 20 A i 30 sekunder eller opptil flere minutter
  • Vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer
  • Temperaturresistent ved -40 til +60 °C

Sammenligning av våre batterimoduler

Du kan velge mellom våre forskjellige lagringsmedier.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatur -10 °C ...+55 °C (lading) -20 °C ...+60 °C (utladning) -25 °C ...+60 °C (lading og utlading) 0 °C ...+40 °C (lading) -20 °C ...+50 °C (utladning)
Levetid ved +20 °C 10 år 12 år 6/8/10 år
Levetid ved +50 °C 2 år 1,5 år 1 år
Ladesykluser ved 80 % utladingsdybde 1 600 400 250
Ladesykluser ved 50 % utladingsdybde 2 200 650 450
Vekt 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Teknisk støtte
Veiledninger

En trinn-for-trinn-fremgangsmåte for idriftsetting av batterimodulen din, eller for å skifte batteri, finner du i våre veiledninger.

Til veiledningene
Mann ser på veiledninger på skjerm