Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart
Segmenteringsfordelere til potensialfordelingen
Med segmenteringsfordelerne kan du foreta kompakt og oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Segmenteringsfordelerne og segmenteringscellene finnes i forskjellige poltall. Grunnet fargetilordning av leder og tilkoblingspunkt og den store merkeflaten er intuitiv og sikker installering av potensialfordelerne ivaretatt.
Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1. etasje tilkobling innvendig, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød
Potensialfordeler, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på høyre side, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
VARIOFACE-modul, med to potensialskinner (P1, P2) for potensialfordeling, monteres på NS 35-monteringsskinner. Modulbredde: 97,7 mm
Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå
Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 16, poltall: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn
VARIOFACE-modul, med to potensialskinner (P1, P2) for potensialfordeling, monteres på NS 35-monteringsskinner. Modulbredde: 70,4 mm
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm2, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Mateetasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå
Dine fordeler
- Opptil 20 % større signaltetthet takket være kompakt byggform
- Den konfigurerbare og fargede tilordningen av leder og tilkoblingspunkt gjør installasjonen enkel og sikker.
- Brukervennlig testing via fritt tilgjengelige 2,3 mm-prøveuttak
- Merking over store flater, delingsfritt
- Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene
Segmenteringsfordelere
PTRV 8-segmenteringsforbindere
Segmenteringsfordelere for kompakt signalfordeling
Segmenteringsfordelerne gir deg optimal signaltetthet, og har en kompakt etasjebyggform som gjør at de trenger inntil 20 % mindre plass. Segmenteringsforbinderne er enkle å montere ved at de sneppes problemfritt på monteringsskinnen NS 35. Ved hjelp av segmenteringsfordelernes fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttak testes de enkelte tilkoblingspunktene helt problemfritt. Ved hjelp av det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret kan du redusere lager- og logistikkostnadene.
Segmenteringsfordelerne finnes som både prekonfigurert variant i ulike, standardiserte fargesammensetninger, f. eks. etter DIN VDE 0815, og som fritt konfigurerbar variant.
Potensialfordelere med og uten forsyning
Potensialfordeler for oversiktlig potensialfordeling
I motsetning til segmenteringsfordelerne, overfører potensialfordelerne kun ett potensial. De finnes med og uten forsyning, og utvides raskt og enkelt med de standardiserte laskene FBS. På samme måte som segmenteringsfordelerne, gir potensialfordelerne optimal signaltetthet og kan også helt problemfritt sneppes på monteringsskinnen NS 35.
Segmenteringsfordelere
Konfigurator for segmenteringsfordelere PTRV
Konfigurer segmenteringsfordelere akkurat slik du vil ha dem, for oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene.
Produktbrosjyre segmenteringsfordelere og segmenteringsceller
Nedlasting
Ønsker du trykt material til segmenterings- og potensialfordelerne våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre.