Godkjennelse
Type monteringsskinne
Farge
Tverrsnitt minimal (entrådet)
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
10,00 mm² (12) | 16,00 mm² (4) | 25,00 mm² (7) | 35,00 mm² (15) |
70,00 mm² (17) | 95,00 mm² (17) |
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
10,00 mm² (16) | 16,00 mm² (4) | 25,00 mm² (7) | 35,00 mm² (15) |
70,00 mm² (17) | 95,00 mm² (17) |
Antall tilkoblinger
Merkespenning
Merkestrøm
El.nr.: 1265030
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1265040
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: grønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: brun, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 3,5 mm, høyde: 30,5 mm, farge: svart/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264906
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264907
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" på