Tilbehør til elektronikkhus

Tilbehør og HMI-komponenter for elektronikkhus

Med monteringsskinneadapterne UTA sneppes utstyr som strømforsyninger eller sensor-/​aktuatorbokser på standardskinner. Den korrosjonsbeskyttede metallutførelsen gir lang levetid og sikkert feste også ved ekstreme påkjenninger. Monteringsskinneadaptere danner et pålitelig fundament for profesjonell integrering av utstyr i automatikkskapet.

Dine fordeler

  • Optimalt utstyr og supplement til elektronikkhusene dine
  • Skreddersydde systemløsninger blant annet grunnet forskjellige fargevarianter og dimensjoner
  • Kombinasjoner av displayer og folietastaturer er mulig
Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Omfattende tilbehør for høy funksjonalitet

Tilbehør til elektronikkhus
Passnøyaktige folietastaturer
Lett integrerbare folietastaturer med forskjellige størrelser og farger
Passnøyaktige folietastaturer
Tilpassede hus
Lett installering grunnet hus som er spesialtilpasset folietastaturer og skjermer
Tilpassede hus
Kontrastrike skjermer
Kontrastrike TFT-skjermer med ytterligere festematerial som monteres i elektronikkhus
Kontrastrike skjermer
Foliekabel i tilstrekkelig lengde
Sikker og pålitelig montering grunnet foliekabel i korrekt lengde
Foliekabel i tilstrekkelig lengde
Batterihus som kan tilpasses
Større fleksibilitet for energiforsyning som er uavhengig av strømnettet grunnet batterihus som kan tilpasses
Batterihus som kan tilpasses
Monteringsskinneadaptere

Monteringsskinneadaptere

Monteringsskinneadaptere

Monteringsskinneadaptere er en riktig løsning for å installere utstyr uten standardisert festefot, transformatorer eller plasskrevende elementer, pålitelig på monteringsskinnen.

  • Monteringsskinneadaptere i trykkstøpt sink
  • Optimal fleksibilitet ved plassering av utstyret grunnet monteringshull
  • Spar plass med passnøyaktige adaptere i forskjellige byggbredder og lengder
Displayer

Displayer

Displayer

Displayer til elektronikkhus åpner for funksjonstilpassede indikatorløsninger i skjermstørrelser fra 2,4 til 15". De kan benyttes i like stor grad for mobile som for stasjonære anvendelser med elektronikkhus.

  • LCD-displayer med sterke kontraster samt TFT-fargedisplayer
  • Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
  • Kan benyttes på temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Berøringsdisplayer tilgjengelig på forespørsel
  • Displayholdere i forskjellige fargevarianter
Folietastaturer

Folietastaturer

Folietastaturer

Stadig flere elektronikkhus har folietastaturer. Vår portefølje lar seg enkelt integrere i elektronikkhus fra Phoenix Contact.

  • Enkel og tidsbesparende integrering i elektronikkhus
  • Forskjellige størrelser og farger for individuell utstyrsdesign
  • Kundespesifikke oppsett på forespørsel
Optiske fibre

Optiske fibre

Optiske fibre

Bedre plass til det vesentlige: Optiske fibre gir en plassbesparende implementering av statusindikatorer til elektronikkhus.

  • Enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer
  • Horisontale og vertikale varianter for runde eller firkantede statusindikatorer
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • Høy fleksibilitet grunnet utførelser fra 1 til 40 x indikatorer
  • Optiske fibre gjør at man ikke trenger ekstra kretskort til lysdiodene
E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.