Produktliste DC-tilkoblingsteknikk for feltkabling

Filter

9 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Merkestrøm

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Merkespenning

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pluggforbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

El.nr.: 1500370

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CF-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing

Pluggforbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

El.nr.: 1500369

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CM-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Stift

Pluggforbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CF-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 0, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 16 mm², merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing

Pluggforbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CM-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 0, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 16 mm², merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Stift

Pluggforbinder - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-C4M-S, Pluggforbinder, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Stift

Pluggforbinder - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-C4F-S, Pluggforbinder, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing

ny

Solenergi-Y-fordeler - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Solenergipluggforbinder, Solenergi-Y-fordeler, husmateriale: PPE, farge: svart

ny

Solenergi-Y-fordeler - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

Solenergipluggforbinder, Solenergi-Y-fordeler, husmateriale: PPE, farge: svart

Solenergiadaptersett - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Solenergipluggforbinder, Solenergiadaptersett, byggform: Adapter, farge: svart, merkestrøm: 35 A, kabellengde: 150. Pluggforbindere skal kun sammenkobles innbyrdes med pluggforbindere fra samme produsent og av samme type. Ved etablering av forbindelsen må angivelse av nominell spenning og nominell strøm under enhver omstendighet overholdes. Minste felles verdi er tillatt.

9 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00