Godkjennelse
Type monteringsskinne
Merkestrøm
Antall tilkoblinger
Bredde
Tverrsnitt minimal (entrådet)
Merkespenning
Farge
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
El.nr.: 1264913
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, lengde: 48,5 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264912
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, lengde: 48,5 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1266424
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N5408, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengde: 56 mm, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1266425
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N5408, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengde: 56 mm, bredde: 6,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264943
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264944
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264922
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: oransje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1264923
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: Diode 1N 4007, sperrespenning 1300 V, varig grensestrøm 0,5 A., nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1266420
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N5408, Maks. strøm er avhengig av dioden. Montert: diode 1N 5408, sperrespenning 1000 V, varig grensestrøm 1,5 A, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 1,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på