Godkjennelse
Tilkoblingstype
Inngangsspenning
El.nr.: 1500326
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
El.nr.: 4300100
PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
El.nr.: 4300199
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
El.nr.: 4305023
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT.../ACT med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én N/O, inngangsspenning 24 V DC
El.nr.: 4300104
PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../ACT med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én N/O, inngangsspenning 24 V DC
PLC-INTERFACE med bryter (manuell betjening) og integrert effektkontaktrele for funksjonene manuell, null og automatisk, med innstikkstilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V AC/DC
PLC-Interface med bryter (manuell betjening) for funksjonene manuell, null og automatisk, med skrutilkobling og integrert effektkontaktrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V AC/DC
El.nr.: 4300179
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA
El.nr.: 4305006
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på