PLC-RSC- 24DC/21-21 - Relemodul
2967060
El-nr.: 4305015

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette releer
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling